Accesorios de ROBODRILL Hardware y software FANUC > ROBODRILL > Accesorios para ROBODRILL Menu ProductosRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center ROBODRILL Accesorios para ROBODRILLModelos de ROBODRILL Obtener navegación Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductosRobotsCNCROBODRILLROBOSHOTROBOCUTIoTServicio de atención al clientegestión del ciclo de vida completoservicios de mantenimientopiezas de repuestoSolucionesIndustriasAplicacionesCasos de clientesSobre FANUCEmpleoPaísesHistoriaNoticias y eventosQuiénes somospor-qué-FanucContacto MyFANUCDownload center Personalice su ROBODRILL La gama de accesorios de hardware y software especializados de FANUC se ha diseñado para mejorar la productividad de su FANUC ROBODRILL en numerosas aplicaciones y para aportarle la libertad de adaptar sus procesos de mecanizado a sus necesidades con toda precisión. Al igual que todos los productos de FANUC, nuestros accesorios presentan una fiabilidad sin igual, facilidad de uso y un diseño que le ayudará a sacar el máximo partido de su ROBODRILL. Utilícelos para mejorar los resultados y mantener unos rigurosos niveles de calidad con independencia de las dificultades que presenten sus procesos de mecanizado. Funciones y accesorios estándar FANUC Manual Guide i Diseñada para reducir el tiempo total que se tarda en convertir un dibujo final a producción, FANUC MANUAL GUIDE i incluye una interfaz gráfica de usuario (GUI) ergonómica e iconos intuitivos. Los usuarios también se benefician de programación asistida y conversacional de los ciclos de mecanizado, así como una simulación y programación sencilla de las piezas. Pantalla rápida Para permitirle ahorrar tiempo, el panel de control de ROBODRILL incluye cuatro pantallas rápidas que agilizan la programación y el mantenimiento. Estas permiten: edición rápida de programas CNC; fijación de coordenadas y ajustes de compensación de herramientas, con la posibilidad de proteger y restaurar los datos; configuración del funcionamiento de la máquina, con modos de mecanizado y energía según el programa; configuración del mantenimiento, con restauración de la torreta y referencias a motores. Función de configuración del modo de mecanizado Esta función permite configurar y optimizar los modos de mecanizado y energía según el programa. Los parámetros de los servos se pueden modificar para adaptarlos a las condiciones del mecanizado; por su parte, se pueden cambiar los parámetros del modo de mecanizado mediante códigos M durante el mecanizado con el fin de crear las mejores condiciones para el proceso. Guía de mantenimiento preventivo Las pantallas de la guía de mantenimiento de ROBODRILL ofrecen una descripción completa de la función de detección de fugas y advierten con anterioridad de los problemas de resistencia del aislamiento y de fugas de energía. De este modo, indica las necesidades de mantenimiento preventivo y evita las averías. Asimismo, las pantallas prestan apoyo para el mantenimiento periódico mediante calendarios y avisos. Estos procesos también se pueden personalizar con toda facilidad para ajustarlos a sus necesidades exactas. PMC personalizado El PMC personalizado de ROBODRILL presenta programas LADDER fáciles de crear para dispositivos periféricos. Esto incluye la capacidad para configurar las E/S de los programas LADDER y personalizar las señales de E/S. Su panel de control personalizado incluye la posibilidad de monitorizar el estado de los dispositivos periféricos, controlar el encendido y el apagado en los programas de mecanizado y crear interruptores de encendido/apagado, lámparas e impulsos. Con este panel, resulta fácil y económico construir y mantener los dispositivos periféricos. AI Thermal Displacement Compensation Fácil de configurar, esta función reduce de forma significativa los tiempos de calentamiento de la máquina y garantiza un mecanizado preciso en condiciones de expansión térmica que puedan afectar a la precisión dimensional. Al monitorizar el estado de funcionamiento del cabezal, la función ajusta el proceso de mecanizado para compensar los estiramientos que se produzcan. Funciones y accesorios opcionales Interfaz de ejes adicionales (4/5 ejes) El CNC 31i-B5 estándar contiene ya la funcionalidad requerida para convertir ROBODRILL en una máquina de 5 ejes. Solamente tendrá que añadir la opción de hardware y software. La capacidad de control simultáneo de 5 ejes se encuentra ya integrada en el CNC. Robot Interface 2 Robot Interface 2 de FANUC permite construir de forma sencilla y económica una célula de mecanizado. Podrá conectar con toda facilidad cuatro ROBODRILL y un robot sin un sistema de control adicional, pues todo el software de control se encuentra incluido en el PMC del ROBODRILL. Además, el sistema de control del robot admite una puerta lateral o delantera automática. Funciones de suavizado La función Nano Smoothing de los centros de mecanizado FANUC ROBODRILL reduce la necesidad de operaciones de pulido manual en procesos que, como el mecanizado de moldes, requieren una elevada calidad superficial. La expansión de lectura de bloques por anticipado permite obtener más precisión en procesos tales como el mecanizado de troqueles y moldes, que implican el corte de formas complejas de piezas definidas por numerosos bloques de programa de tamaño muy reducido. AI Contour Control I/II ofrece un mecanizado de alta precisión a velocidades óptimas, lo que permite eliminar los errores y aumentar el avance de mecanizado. Sistema de sonda táctil Para la medición exacta de herramientas y piezas, así como la monitorización de roturas de herramientas sin contacto, ROBODRILL puede equiparse con sondas táctiles de última generación y dispositivos de medición de herramientas de terceros. AI Tool Monitor La función AI Tool Monitor controla el consumo en un cabezal durante el mecanizado de orificios y, si se superan los parámetros de carga, emite una alarma con el fin de evitar averías. Diseñada para evitar daños y costosos tiempos de inactividad, esta función detiene la máquina automáticamente en caso de rotura. Network interfaces Networking ROBODRILL with personal computers and robots is achieved easily via Ethernet. ROBODRILL supports various types of field networks and connections such as I/O Link, PROFIBUS-DP and FL-net. Lo más destacado en eficiencia ROBODRILL-LINKi Equipada con una nueva interfaz gráfica, LINKi es una herramienta actualizada de gestión de información de calidad y producción que le permite monitorizar el estado de la máquina y las condiciones de funcionamiento de hasta 100 máquinas ROBODRILL en tiempo real desde un PC o dispositivo inteligente remoto. Existe información específica disponible sobre cada tarea de mecanizado y se pueden enviar notificaciones a los diferentes dispositivos. La interfaz resulta sumamente intuitiva y fácil de usar. Además, proporciona acceso a las funciones de mantenimiento preventivo, así como a los servicios de reparación y consumibles. Mesa giratoria FANUC ROBODRILL DDRiB: el eje complementario ideal Gracias a su motor de accionamiento directo y a su rigidez mejorada para aumentar la precisión del mecanizado, FANUC ROBODRILL DDRiB constituye el eje adicional perfecto para su ROBODRILL. Entre las ventajas se incluyen un tiempo de indexación de solo 0,55 segundos, fijación ultrarrápida y par de fijación de 700 Nm. FANUC ROBODRILL DDR-TiB: la solución para piezas de hasta 200 kg Dependiendo de la aplicación, podemos equipar su ROBODRILL con un sistema DDR-T trunnion extremadamente rígido que presenta todas las ventajas de la mesa giratoria DDR e incluye una estructura de apoyo y soportes en L. Su rigidez mejorada garantiza aún mayor nivel de precisión de mecanizado. Solo tendrá que añadir la chapa de fijación. Gracias al práctico diseño del DDR-T, el recorrido del eje X existente es el mismo que en el diseño de 3 ejes. El par de fijación del DDR-TiB es de 1100 Nm.