Mostrar tipo y panel del operador



FANUC ofrece una amplia gama de productos para crear interfaces del operador para muchos tipos de máquinas. Con el sistema modular, es posible crear varias interfaces del operador, desde pantallas táctiles individuales a paneles del operador de gran tamaño con pantalla de 19" para PC con teclados de seguridad.

Encuentre la pantalla y el panel del operador adecuados para su aplicación aquí:

  • Pantallas estándar desde 8,4" a 15"
  • PCs con panel industrial desde 10,4" a 21,5"
  • Dispositivos/teclados para entrada manual de datos (MDI)
  • Varios tipos de Panel del operador de la máquina (MOP)
  • Paneles del operador portátiles