Avec une charge utile exceptionnelle pouvant atteindre 50 kg, le CR-35𝑖B est capable de travailler aux côtés d'opérateurs dans une variété d'applications qui nécessiteraient généralement des dispositifs d'assistance au levage ou du matériel sur mesure. En plus d'être le cobot le plus solide du secteur, le CR-35𝑖B dispose d'une grande enveloppe de travail, et d'un faible encombrement d'installation, ce qui le rend idéal pour les espaces restreints. L'unité mécanique plus rationalisée et plus légère comprend la dernière technologie de capteurs de FANUC pour la sécurité.
Les contrôles de qualité et l'emballage peuvent être physiquement éprouvants. Cependant, l'intégration de robots collaboratifs peut considérablement améliorer l'ergonomie de ces activités.