The FANUC LR Mate/35-14A is a compact 6 axis robot ideal for process automation in many industries.

M-20𝑖B/35S

Le M-20𝑖B/35S est un robot 6 axes de conception compacte qui optimise les opérations de manutention et de chargement des machines. Une charge utile puissante de 35 kg sur un châssis léger maximise la productivité dans les espaces confinés. La conception IP67 entièrement fermée garantit un fonctionnement fiable dans les environnements difficiles, ce qui en fait le robot idéal pour une large gamme d'applications de manutention et de chargement de machines à charge utile dans un encombrement réduit.
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1445 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Capacité de manutention la plus élevée de la série

Manipulez de grandes pinces et des charges utiles lourdes jusqu'à 35 kg grâce à un moment du poignet et une inertie élevés.
Pictogram for

Idéal pour les environnements difficiles

Travaillez en toute confiance dans des environnements difficiles. Sa conception entièrement fermée, conforme à la norme IP67, le protège des éclaboussures de liquide de refroidissement et de la poussière d'usinage, ce qui le rend parfait pour le chargement et le déchargement des machines-outils.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Plus de débit

Augmentez votre productivité grâce à des servomoteurs puissants et à un bras très rigide pour obtenir des accélérations élevées et des temps de cycle rapides. Bénéficiez de mouvements fluides et sans vibrations, même à des vitesses de fonctionnement élevées.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Une grande puissance pour un faible encombrement

Un bras et un poignet étroits et un encombrement réduit en font le choix idéal pour les cellules étroites. L'acheminement interne des câbles permet également d'éviter l'encombrement.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Une polyvalence qui s'adapte à toutes les situations

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle. Avec ses unités mécaniques étanches (IP67), il peut même être intégré directement dans une machine-outil.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
35 kg
Portée du robot
1445 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la série de produits

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Série M-20

Les leaders de leur catégorie en termes de charge utile, de Rayon d'action et de vitesse d'axe. Découvrez notre série M-20 dès maintenant !

S'inspirer