zveřejněno na 30.09.2025

Technologie trifft Wandel: FANUC stärkt Europas Fertigungsindustrie

Produkte und Lösungen gegen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kostendruck und Cyberangriffe.
The picture shows the ghost machine with the FIELD Box.

Aby bylo možné uspokojit rostoucí poptávku trhu po aplikacích v potravinářství a čistých prostorech, uvádí FANUC na trh vysoce specifikovaný robot LR Mate/10-11A Food/Clean, kompaktní a přitom výkonný průmyslový robot s funkcemi, které přidávají hodnotu v těchto náročných úlohách. Zvláštní pozornost zasluhuje jeho vhodnost pro čisté prostory třídy ISO 4 Class a použití maziva v potravinářské kvalitě, které splňuje požadavky prostředí pro potravinářský průmysl. Soulad s čistými prostory třídy ISO 4 znamená, že je robot ideální pro použití ve vysoce kontrolovaných prostředích, jako je výroba zdravotnických prostředků, farmacie, biotechnologie, polovodiče, elektronika, optika a laser.

Pro potravinářský průmysl nabízí tento odolný robot hygienický design. Jeho potravinářské mazivo splňuje přísné předpisy a normy, čímž minimalizuje riziko kontaminace v případě náhodného kontaktu s potravinami, podporuje bezpečnost spotřebitelů a zabraňuje nákladným stahováním výrobků z trhu. Robot odolává náročným a častým procesům mytí. Celé tělo, horní rameno i zápěstí mají krytí IP67, zatímco další konstrukční prvky zahrnují nerezovou přírubu, antikorozní šrouby a speciální bílý epoxidový povlak odolný proti korozi.

Kromě těchto důležitých vlastností je LR Mate/10-11A Food/Clean optimalizován pro vysokorychlostní provoz. Rychlosti až 340°/s v ose J3 (horní rameno) a 800°/s v ose J6 (rotace zápěstí) činí z tohoto robota velmi rychlého pomocníka ve srovnání s ostatními roboty s dosahem 1101 mm.

K univerzální montážní schopnosti (podlaha, úhel, vzhůru nohama) přidává další výhodu elegantní a úzký prostorově úsporný design. Elektrické vedení je plně integrováno v rameni, aby se minimalizovaly kolize s periferními zařízeními a umožnila konstrukce menších automatizovaných buněk. Tento design navíc podporuje snadnější čištění a údržbu, přičemž je podpořen vyhlášenou doživotní dostupností náhradních dílů FANUC.

Plně integrované elektromagnetické ventily pro otevírání a zavírání chapadla znamenají, že není nutná žádná další instalace systémovým integrátorem, což šetří čas a podporuje plug and play provoz. Jednoduchým připojením robota k běžnému jednofázovému elektrickému napájení a zdroji stlačeného vzduchu mohou uživatelé okamžitě začít s ovládáním prostřednictvím FANUC Teach Pendant.

„LR Mate/10-11A Food/Clean s užitečným zatížením 10 kg překonává mezeru mezi naší menší verzí se zatížením 7 kg a většími modely začínajícími na 25 kg,“ vysvětluje Paul Ribus, Head of Sales Coordination Europe, FANUC. „Je to výkonný pomocník s malými nároky na prostor, což z něj činí ideální řešení pro drahé prostory, jako jsou čisté místnosti. Navíc je náš nový robot ideální pro budovy s nízkou výškou stropu, zatímco volitelně je k dispozici režim s vyšším zatížením 13 kg – s omezením dosahu.“

Otevírá se nová éra silného výkonu – LR Mate/10-11A Food/Clean je standardně dodáván s novým řídicím systémem R-50𝑖A od FANUC a jeho inteligentními funkcemi, pokročilou kybernetickou bezpečností a potenciálem přinášet energetické úspory. Kromě toho robot poskytuje přesnost připravenou na využití s vizuálními systémy, což zajišťuje jeho vhodnost například pro vysokorychlostní pick-and-place úlohy založené na vizuálním rozpoznávání.