M-3iA/6A

Robot delta

Questo robot a 6 assi a velocità elevata è perfetto per prelievo, imballaggio e assemblaggio. Il polso a 3 assi consente al robot di ruotare liberamente pezzi e utensili come richiesto dalle applicazioni di assemblaggio. Il design intelligente si traduce inoltre in un miglior utilizzo dell'area di lavoro disponibile.

ROBOT AD ASSI

6

ESTENSIONE

1350 mm

CAPACITÀ DI CARICO AL POLSO

6 kg

Scarica la scheda tecnica

Controller R-30iB PLUS per robot FANUC

  • aspetto più flessibile
  • interazioni utente migliorate grazie al nuovo iHMI
  • guide di configurazione per la programmazione
  • maggiore memoria (1 GB di DRAM, RISPETTO A 256 MB) per una produttività superiore
Scopri di più sul controller per robot

Infinite possibilità

Sfrutta al meglio i robot industriali con accessori e opzioni software FANUC personalizzati, ad esempio iRPickTool o il software di sicurezza DCS. Rendi il robot più intelligente e in grado di migliorare in modo autonomo la produttività con l'esclusivo controllo di vibrazione ad apprendimento.

Praticità

Maggiore praticità con iPendant touch

Intelligenza

Scopri le funzioni di visione intelligenti di FANUC

Interfaccia

Ulteriori informazioni su una nuova generazione di tecnologia avanzata con il controller FANUC R-30iB

Movimento

Scopri la nostra gamma di soluzioni dedicate per migliorare il movimento

Sicurezza

Funzioni di sicurezza intelligenti per risparmiare spazio e denaro