Power Motion i-MODEL A

Tecnologia CNC e PLC per applicazioni di movimento con prestazioni elevate

Power Motion i di FANUC è l'unico prodotto CNC sul mercato specifico per il controllo movimento. Più versatile e conveniente di un sistema PLC, aggiunge tutti i vantaggi di un controllo CNC estremamente reattivo al controllo movimento in uso. Il processore PLC integrato ultra-veloce controlla e monitora il funzionamento corretto e rapido dei dispositivi aggiuntivi della macchina. Fino a cinque programmi logici ladder possono essere eseguiti contemporaneamente per un totale compreso tra 24.000 e 300.000 passaggi.

Scarica la panoramica dei controlli

Scarica il volantino

Crea il pacchetto ideale di hardware, software, azionamenti e supporto

Il sistema modulare di Power Motion i è costituito da hardware, software, servomotore, nonché dal servizio di supporto di FANUC di livello mondiale e l'azionamento di cui è dotato consente una struttura della macchina compatta. È possibile scegliere il proprio pacchetto o solo gli elementi necessari per l'applicazione di controllo movimento avanzata.

Due tipi di installazione

Power Motion i è disponibile sia montato su schermo LCD che come sistema CNC stand-alone. Il tipo montato su schermo LCD è caratterizzato da un design compatto e da ingombro minimo, mentre nella versione stand-alone fino a 8 controlli indipendenti di Power Motion i possono essere interfacciati con un unico schermo tramite Ethernet.

Semplicità di personalizzazione

Unità di visualizzazione con ampie possibilità di personalizzazione dotate di schermi da 10" o 15", con o senza modalità touch, e un alto numero di opzioni diverse per progettare le macchine in estrema libertà

FANUC iPendant o HMOP

Per la massima flessibilità in officina, FANUC ha sviluppato i dispositivi palmari iPendant e HMOP. Disponibile con o senza modalità touch, FANUC iPendant è ideale per la programmazione o per operazioni che richiedono la vicinanza dell'operatore. Progettato in modo specifico per un semplice controllo degli assi (modalità jog), il dispositivo HMOP è dotato di un display a due righe e viene fornito con o senza volantino elettronico.

Programmabile come un sistema CNC o un robot

Il PLC viene programmato tramite FANUC Ladder con blocchi di funzioni che consentono di risparmiare tempo. Per programmare il sistema CNC, è possibile scegliere tra la programmazione ISO e quella da tastiera come per un robot. In questo caso, tutte le operazioni di programmazione corrispondono a quelle di un controllore di robot.