Précis, performant et solide

FANUC présente le nouveau Scara avec une charge utile de 6 kg

Biel/Bienne – Lors du salon AUTOMATICA à Munich, FANUC a présenté pour la première fois le SR-6iA, la version de 6 kg de la nouvelle série Scara. Ce n'est qu'au début de l'année que FANUC a présenté le SR-3iA, le premier modèle de la nouvelle série de robots. Les Scaras sont commandés par le nouveau R-30iB Compact Plus avec l'iProgrammer comme interface logicielle pour l'utilisation sur tablettes ou ordinateurs portables. Les Scaras ont un design compact. Tous les câbles et lignes média sont acheminés à l'intérieur. Les Scaras SR-6iA ont une portée maximale de 650 mm et fonctionnent avec une course en Z de 210 mm.

Télécharger le communiqué de presse

Plus d'informations