Image of CNC FS500i-A on a white background

502𝑖-A

The high-end CNC pursuing superior machining performance. The 502𝑖-A is a streamlined version of the powerful 502𝑖S-A, designed for machines that don’t require full 5-axis capability but still benefit from reliable multi-path control. Ideal for job shops and mid-tier OEMs, it delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis configurations while maintaining the robust reliability FANUC is known for. With simplified setup and efficient operation, the 502i-A offers a smart balance of functionality and cost-effectiveness for standard machining applications.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di percorsi controllati
4

Vantaggi per la tua azienda

Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Axis compatibility & reliable control

Delivers dependable performance for 3+2 or 4-axis machines, ideal for manufacturers seeking precision and stability without full 5-axis complexity.
Pictogram for Compatibility (Miscellaneous) in black. SVG format.

Job shop suitability & OEM value

A perfect fit for job shops and mid-tier OEMs, combining flexibility and performance to support diverse production needs with minimal setup effort.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Simplified setup & FANUC reliability

Streamlined configuration backed by FANUC’s proven reliability, reducing integration time while ensuring long-term operational confidence.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.

Specifiche tecniche

controllo assi
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
26/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
4
Numero massimo di percorsi controllati
4
Tipo di installazione
Versione LCD
Versione stand-alone
Unità operative
Pannello LCD
Front-end PC
Sistemi di contatto
Unità di controllo portatile
Pannello operatore macchina
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
6144
Numero massimo di I/O-Link
3
Numero massimo di canali PMC
5
Numero massimo di passi
-
funzione blocco
Funzioni CNC
controllo interferenze 3D
Doppio controllo di sicurezza
Controllo macchina intelligente
Riavvio programma
Riavvio rapido programma
Interpolazione nano
Levigatura nano
Tecnologia per superfici fini
AI Advanced Preview
AI Contour Control
Macro Executor
Immagine FANUC
FOCAS
Compensazione errori
Compensazione errori
Compensazione dell'errore volumetrico
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sistema di gestione degli utensili
compensazione utensile 3D
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Controllo del punto centrale dell'utensile
Tecnologie
Fresatura
Rotazione
Rettifica

Scarica per ulteriori informazioni

Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Questi ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.

Per la personalizzazione

Illustration of FOCAS library

FOCAS Library

Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE

Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Image of CNC screen. Startup tool

Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...

Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.

Scopri la serie di prodotti

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELLO B Serie Plus

Progettate per soddisfare le esigenze della produzione moderna, queste macchine potenti offrono una tecnologia di controllo senza precedenti, funzionalità personalizzabili e connettività continua. Esplora ora la nostra Serie 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus!

Lasciati ispirare