The high-end CNC with 5 contour-controlled axis. Balanced performance for advanced machining. The 502𝑖S-A CNC offers advanced 5-axis functionality in a compact, cost-effective design, making it ideal for moderately complex, mid-range machines. Designed to meet the precision and efficiency demands of the mould and die, automotive and general engineering sectors, it enables manufacturers and users to achieve high-quality results with streamlined control.
Numero massimo di assi controllati / per percorso
26 / 12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di percorsi controllati
4
Highlights
Specifiche tecniche
Documenti
Software
Serie
Highlights
Vantaggi per la tua azienda
Service First
Per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi prodotti, offriamo soluzioni di manutenzione predittiva, preventiva e correttiva, con migliaia di ricambi disponibili su richiesta durante tutto il ciclo di vita del prodotto.
Numero massimo di assi di avanzamento / per percorso
26/12
Numero massimo di assi mandrino totali / per percorso
8/4
Numero massimo di assi controllati simultaneamente per percorso
5
Numero massimo di percorsi controllati
4
Tipo di installazione
Versione LCD
Sì
Versione stand-alone
Sì
Unità operative
Pannello LCD
Sì
Front-end PC
Sì
Sistemi di contatto
Sì
Unità di controllo portatile
Sì
Pannello operatore macchina
Sì
Funzioni PMC
Numero massimo di I/O
6144
Numero massimo di I/O-Link
3
Numero massimo di canali PMC
5
Numero massimo di passi
0
funzione blocco
Sì
Funzioni CNC
controllo interferenze 3D
Sì
Doppio controllo di sicurezza
Sì
Controllo macchina intelligente
Sì
Riavvio programma
Sì
Riavvio rapido programma
Sì
Interpolazione nano
Sì
Levigatura nano
Sì
Tecnologia per superfici fini
Sì
AI Advanced Preview
Sì
AI Contour Control
Sì
Macro Executor
Sì
Immagine FANUC
Sì
FOCAS
Sì
Compensazione errori
Compensazione errori
Sì
Compensazione dell'errore volumetrico
Sì
Tool functions
Funzioni dell'utensile
Sì
Sistema di gestione degli utensili
Sì
compensazione utensile 3D
Sì
funzione 5 assi
Piano di lavoro inclinato
Sì
Controllo del punto centrale dell'utensile
Sì
Lavorazione simultanea fluida a 5 assi
Sì
Tecnologie
Fresatura
Sì
Rotazione
Sì
Rettifica
Sì
Documenti
Scarica per ulteriori informazioni
Accedi a specifiche tecniche essenziali e informazioni preziose sui nostri prodotti tramite i nostri documenti scaricabili. Questi ti aiuteranno nel processo decisionale e a massimizzare l'utilizzo dei tuoi prodotti FANUC.
Potenzia le tue operazioni CNC! Collegati facilmente alla tua macchina CNC tramite Ethernet o fibra ottica. Personalizza le funzioni, modifica i programmi macro e goditi l'accesso intuitivo agli strumenti CNC avanzati.
Personalizzazione dello schermo - FANUC PICTURE
Personalizza senza problemi l'interfaccia operatore e le schermate HMI per le attività più complesse. Personalizzazione impareggiabile, interfacce migliorate, funzionamento fluido e pannelli di controllo personalizzati garantiscono un'esperienza utente di altissimo livello.
Strumenti di impostazione - FANUC LADDER-III, Kit di sviluppo applicazioni CNC, CNC Setting Tool,...
Migliora l'efficienza delle vostre operazioni industriali con i nostri strumenti. Semplifica la programmazione, personalizza i sistemi e realizza configurazioni efficienti e precise per una maggiore produttività.
SERVO GUIDE
Potenzia l'automazione con la tecnologia servo all'avanguardia. Sperimenta precisione, integrazione perfetta e prestazioni ottimali. Affidabile, a basso consumo energetico, con supporto su misura per
Scegli facilmente motori e amplificatori con il servomotore FANUC. Inserisci le tue specifiche e le condizioni operative per ottenere consigli ottimali su motori e amplificatori. Gratuito e facile da usare.
Serie
Scopri la serie di prodotti
30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODELLO B Serie Plus
Progettate per soddisfare le esigenze della produzione moderna, queste macchine potenti offrono una tecnologia di controllo senza precedenti, funzionalità personalizzabili e connettività continua. Esplora ora la nostra Serie 30𝑖 / 31𝑖 / 32𝑖-MODEL B Plus!
La fresatura CNC è un processo di lavorazione che utilizza macchine da taglio rotanti controllate da un computer per rimuovere il materiale da un pezzo per creare la forma desiderata. È ampiamente utilizzata per produrre pezzi di precisione con geometrie complesse. Il processo prevede il fissaggio del pezzo su un tavolo mobile e l'utilizzo di vari strumenti per tagliare, forare e modellare il materiale in base a istruzioni programmate.
La rettifica è un processo di lavorazione di precisione che utilizza una mola abrasiva come utensile da taglio per rimuovere materiale dal pezzo.
Permette di ottenere finiture estremamente accurate e dimensioni precise, in particolare su materiali molto duri.
Il processo prevede una mola abrasiva rotante che asporta progressivamente materiale fino a raggiungere forma e dimensioni desiderate, ed è fondamentale per realizzare superfici piane, cilindriche o coniche nella manifattura moderna.
La tornitura CNC è un processo di lavorazione in cui un utensile da taglio rimuove il materiale da un pezzo in rotazione per creare forme cilindriche precise. È ideale per produrre pezzi con geometrie complesse e tolleranze ristrette. Per massimizzare la produzione del vostro centro di tornitura o tornio, è essenziale disporre di un buon CNC in grado di gestire e ottimizzare un'intera gamma di processi di tornitura. Oltre a massimizzare la produttività, un buon CNC vi fornirà anche la flessibilità necessaria per ridurre i tempi di lavorazione su piccoli lotti.
L'elettroerosione a filo (Electrical Discharge Machining) è un processo di produzione di precisione che utilizza un sottile filo caricato elettricamente per tagliare forme e contorni intricati in metalli duri e macchine conduttive. Il filo genera una serie di rapide scariche elettriche che erodono il materiale con estrema precisione senza applicare forza meccanica. Questo metodo senza contatto consente di produrre parti complesse e altamente dettagliate con finiture superficiali eccellenti, rendendolo essenziale per i settori che richiedono una lavorazione precisa, come quello aerospaziale, medico e della costruzione di stampi.
La macchina CNC a 5 assi prevede il movimento simultaneo lungo cinque assi: tre lineari (X, Y, Z) e due rotativi. Questa capacità consente di creare pezzi complessi in un'unica configurazione, migliorando notevolmente la precisione e l'efficienza. Muovendo l'utensile da taglio e il pezzo lungo questi cinque assi diversi, il CNC a 5 assi può produrre forme molto intricate e caratteristiche dettagliate.
Nessuno ha più esperienza di FANUC nell'automatizzare la produzione di veicoli elettrici. Affidati a noi per automatizzare tutti i tuoi processi di produzione di veicoli elettrici.