Гамата ROBOCUT от специализирани нишкови електроерозийни машини

В зависимост от хода по остите, от който се нуждаете, изберете един от признатите модели от серията α-CiC на FANUC, за да постигнете нишкова електроерозийна обработка с бързина и висока прецизност. За да получите рязане с устойчиво качество за широка гама от приложения, изберете или α-C400iC, α-C600iC, или от предишната серия α-C800iB.

α-C400iC

Компактна комбинация за микрообработка

Ход по осите X-Y: 400 x 300 mm
Ход по осите U-V: 120 x 120 mm
Ход по оста Z: 255 mm

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СПЕЦИФИКАЦИИ

α-C600iC

Способната универсална машина

Ход по осите X-Y: 600 x 400 mm
Ход по осите U-V: 200 x 200 mm
Ход по оста Z: 410 mm

Изтегляне на спецификация

α-C800iB

Гъвкавост и голяма рама

Ход по осите X-Y:  800 x 600 mm
Ход по осите U-V: 200 x 200 mm
Ход по оста Z: 310 mm

Изтегляне на спецификация