Навигация

M-1000iA

Повдигане и манипулиране на тежки товари с по-добра гъвкавост

Роботът M-1000iA се характеризира с механизъм за последователно свързване, а не с успоредно свързване, което е типично за повечето роботи с висока товароносимост. В резултат на това M-1000iA предоставя по-голям обсег както във вертикална, така и в надлъжна посока. Освен това високата товароносимост на робота, голямата инерция на ръката и способността за обръщане правят M-1000iA идеален за всички видове приложения за манипулиране на тежки материали (напр. манипулация на акумулаторни батерии и др.). Управлението се осъществява благодарение на най-новия контролер R-30iB Plus в допълнение към конвенционалния iPendant като устройство за обучение.

 

ОСИ НА РОБОТА

6

ОБСЕГ

3253 mm

ТОВАРОНОСИМОСТ

1000 kg

Изтегляне на листовка


Акценти

Контролер R-30iB Plus за роботите FANUC

  • по-гъвкав вид
  • подобрено потребителско взаимодействие с новия iHMI
  • ръководство за програмиране
  • увеличена памет (DRAM 1GB, ОТ 256 MB) за повишаване на производителността
     
Научете повече за контролера на роботa

Безкрайни възможности

Извлечете още повече полза от вашия промишлен робот с изготвените по поръчка аксесоари и софтуерни опции на FANUC, като например SpotTool, iRVision или софтуера за безопасност Dual Check Safety (DCS). Направете робота си по-интелигентен и способен да подобрява сам продуктивността си с помощта на уникалното управление Learning Vibration Control.

Удобство

Повече удобство с iPendant touch

Интелект

Открийте функциите на интелигентната визуална система на FANUC

Интерфейс

Научете повече за новото поколение усъвършенствана технология с контролера R-30iB на FANUC

Движение

Прегледайте гамата от специализирани решения за подобрено движение

Безопасност

Интелигентните функции за безопасност ви пестят място и средства