Навигация

A new generation of advanced technology

The R-30iB Plus controller is FANUC’s new standard for smarter productivity. It is destined to contribute to the easier use of robots and automation in the manufacturing industry. Featuring a new generation of advanced integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle-time, speed, accuracy and safety. The R-30iB also provides full connectivity over an Ethernet network allowing easy connection to connect robots, remote computers and other hardware. Designed for increased user friendliness and minimal energy consumption, the R-30iB Plus comes in four different cabinets to help you make the most of your floor space and production cell layouts. With a flexible appearance, the user interface, iHMI, has a convincing screen resolution and a strong processing capability.

Learn more about the improvements compared to the previous generation of controller:

Download flyer

Интегрирано управление на машината с възможност за програмиране

Интегрираното, високопроизводително PMC на контролера R-30iB Plus разполага с достъп до цялата I/O система на робота, което прави възможно лесното отделно или асинхронно управление на периферни устройства без никакво влошаване на производителността на самия робот.

Проектирани за подобряване на продуктивността

Повече гъвкавост за повече производителност

Лесна диагностика на системите

благодарение на iRDiagnostics като стандартно оборудване

Гъвкава интеграция

благодарение на множеството Ethernet портове

Отлична свързаност

благодарение на обширен набор от опции за полеви шини и шини за безопасност

Четири размера и спецификации на шкафа на управлението