Présentation du nouveau laser C3000i-C

Un laser CO2 polyvalent d'une grande rentabilité

Le nouveau FANUC C3000i-MODEL C (C3000i-C) peut couper des tôles encore plus fines grâce à une excellente qualité de faisceau et au mode de stabilisation de celui-ci. Cette nouveauté dans la gamme de lasers FANUC est commandée par un CNC série 30i/31i-LB qui améliore la commande de l'oscillateur haute vitesse et réduit la consommation d'énergie.


Sa fonction de redémarrage après panne électrique (une nouveauté également) permet de redémarrer rapidement en cas de coupure de courant et d'ainsi augmenter le taux d'utilisation.


La dimension du LASER C3000i-C est similaire à celle du LASER C2000i-C, et la position de l'ouverture du faisceau est similaire à celle du LASER C4000i-C.

Le laser C3000i-C offre également d'autres avantages :

  • Un laser CO2 à flux de gaz axial avec excitation par décharge à radiofréquence (RF)
  • Un produit léger, compact et hautement efficace dans son ensemble
  • Une excellente performance de coupe pour les tôles grâce à l'excellente qualité du faisceau et à sa stabilité
  • Des performances de coupe polyvalentes aussi bien pour le métal fin qu'épais
  • Une performance de coupe améliorée grâce à l'impulsion haute fréquence et à la fonction de contrôle instantané du faisceau laser
  • Une réduction de la consommation électrique grâce à la fonction d'économie d'énergie