Sopi

Leading OEM Drives Energy Efficiency With FANUC ROBOSHOT Machines

Although electricity prices levelled off across 2023 and 2024 following huge spikes in 2020 and 2022, they are still significantly higher than pre-pandemic levels, with many experts predicting they may remain high for the rest of this decade and potentially beyond. The way for beleaguered manufacturers to fight back is to invest in energy-efficient machinery, just like the FANUC ROBOSHOT injection moulding machine.
Radmot test for Drupal

Belangrijkste inzichten van taak naar resultaat

Taak

Toen RADMOT – een grote Poolse CNC-specialist met meer dan 80 machines en 200 medewerkers – een geautomatiseerde freescel wilde implementeren, was het ultieme doel om onbemande productie van componenten mogelijk te maken, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het celontwerp omvatte drie CNC-bewerkingscentra en twee industriĆ«le robots voor het be- en ontladen van werkstukken. Er was bijzondere aandacht nodig om botsingen tussen de twee robots te voorkomen, aangezien ze in elkaars directe nabijheid moesten opereren.

Oplossing:

RADMOT deed een beroep op zijn vertrouwde robotleverancier FANUC en koos voor twee M-20š‘–D/25 zesassige industriĆ«le robots met een payload van 25 kg en een reikwijdte van 1.831 mm. In de nieuwe CNC-freescel bedienen de twee robots drie bestaande FANUC ROBODRILL CNC-machines, waaronder het nieuwste model: de ROBODRILL š›¼-D21Lš‘–B5. Dankzij een reeks intelligente FANUC-functies is botsing tussen de robots uitgesloten, ondanks het gedeelde werkgebied.

Resultaat

Met de FANUC M-20š‘–D/25-robots beschikt RADMOT nu over volledig geautomatiseerd be- en ontladen van machines, wat 24/7 CNC-frezen mogelijk maakt – zonder enige operatorinterventie. Doordat zowel de machines als de robots van FANUC afkomstig zijn, maakt het uniforme besturingsplatform het mogelijk om de volledige cel aan te sturen via ƩƩn enkele HMI.

Over RADMOT Sp. z o.o.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

RADMOT is al meer dan 40 jaar actief en uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereld van CNC-verspaning. Het familiebedrijf telt 200 medewerkers en beschikt over meer dan 80 CNC-machines voor zowel frezen als draaien. RADMOT bewerkt onderdelen uit uiteenlopende materialen zoals aluminium, staal, koper, messing en technische kunststoffen. Gevestigd op ongeveer 80 km ten zuiden van Warschau, wint RADMOT het vertrouwen van klanten dankzij kernwaarden als kwaliteit, transparantie, flexibiliteit, langdurige samenwerking, competitiviteit en professionele deskundigheid. Daarnaast biedt het bedrijf ook aanvullende diensten aan op locatie, waaronder anodiseren, galvaniseren, lasergraveren, assemblage en onderdelenreiniging.

MEER INFORMATIE OVER RADMOT

Intelligente FANUC functies zorgen voor veiligheid in de twin-robotcel

"We bieden al meer dan 40 jaar CNC precisiebewerking aan", zegt Paweł Stańczyk, Vice President bij het Poolse RADMOT. "Ons machinepark omvat meer dan 80 CNC draaibanken en frezen, met 17 FANUC robots die de productie van onderdelen in middelgrote tot grote series ondersteunen voor een breed scala aan klanten in veel verschillende industrieĆ«n. We zijn de perfecte partner voor bedrijven die op zoek zijn naar ultrahoge kwaliteitsniveaus en grootschalige productie. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat we zonder de herhaalbaarheid en productiviteit van onze geautomatiseerde en gerobotiseerde processen zouden moeten werken."

RADMOT's laatste automatiseringsproject omvatte het ontwerp en de integratie van een CNC bewerkingscel die twee freesprocessen combineert op verschillende modellen van FANUC's ROBODRILL CNC bewerkingscentrum, waaronder de nieuwste š›¼-D21Lš‘–B5 voor veelzijdig frezen, boren en tappen. Met de toevoeging van twee nieuwe FANUC M-20š‘–D/25 6-assige industriĆ«le robots kan het bedrijf nu 24 uur per dag gefreesde componenten produceren.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines

"De oplossing is ontworpen en geĆÆmplementeerd door onze automatiseringsafdeling", zegt Bartłomiej Nędzi, Design Engineer bij RADMOT. "In de cel werken twee FANUC robots zonder botsingen in een gedeelde werkruimte."

FANUC's Intelligent Interference Check (IIC) softwarefunctie stelt de robots in staat om hun positie en omgeving te controleren om er zeker van te zijn dat er geen kans is op botsingen.

Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Aanvraag Referenties

Paweł Stańczyk

Vicevoorzitter bij RADMOT

De FANUC M-20š‘–D/25 zesassige industriĆ«le robots hebben een bijzonder slank ontwerp en zijn uitgerust met een holle arm en pols, waardoor kabels en pneumatische leidingen intern kunnen worden geleid. Bovendien beschikken ze over een IP67-beschermingsgraad, wat ze bestand maakt tegen koelvloeistof en olienevel – ideaal voor gebruik in verspaningsomgevingen.

Voor het succes van dit automatiseringsproject was vooral de eenvoudige koppeling tussen bewerkingsmachine, robot en randapparatuur via de ROBODRILL-LINKš‘– PC-software van groot belang. Dankzij het gemeenschappelijke besturingsplatform van FANUC kunnen zowel de CNC-machines als de robots vanuit ƩƩn bedieningspaneel worden aangestuurd.

ā€œDit is zeker niet het einde van onze automatiseringsinspanningen bij RADMOT,ā€ zegt Stańczyk.
ā€œWe zijn trots om FANUC onze vertrouwde partner in dit proces te noemen.ā€

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

De FANUC M-20š‘–D/25 zesassige industriĆ«le robots hebben een bijzonder slank ontwerp en zijn uitgerust met een holle arm en pols, waardoor kabels en pneumatische leidingen intern kunnen worden geleid. Bovendien beschikken ze over een IP67-beschermingsgraad, wat ze bestand maakt tegen koelvloeistof en olienevel – ideaal voor gebruik in verspaningsomgevingen.

Voor het succes van dit automatiseringsproject was vooral de eenvoudige koppeling tussen bewerkingsmachine, robot en randapparatuur via de ROBODRILL-LINKš‘– PC-software van groot belang. Dankzij het gemeenschappelijke besturingsplatform van FANUC kunnen zowel de CNC-machines als de robots vanuit ƩƩn bedieningspaneel worden aangestuurd.

ā€œDit is zeker niet het einde van onze automatiseringsinspanningen bij RADMOT,ā€ zegt Stańczyk.
ā€œWe zijn trots om FANUC onze vertrouwde partner in dit proces te noemen.ā€

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots

Laat u inspireren!

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Ontdek onze uitgebreide reeks automatiseringsoplossingen voor fabrieken, die worden gepresenteerd in gedetailleerde case studies en zijn ontworpen om elk productieproces te optimaliseren en te stroomlijnen.