brand new cars for the automotive industry

Complexe verspaning in de automotive industrie

Precisie en Efficiëntie in Automotive Productie!

CNC- en metaalbewerkingstechnologie van wereldklasse voor excellente auto's

FANUC biedt u CNC's en machines van hoge kwaliteit voor de productie van auto-onderdelen en fabrieksgereedschap. Of het nu gaat om boren, frezen, tappen, complexe bewerkingen of EDM draadsnijden, FANUC heeft een oplossing om uw cyclustijd te verbeteren en uw doorvoer te verhogen. Onze producten zijn uiterst betrouwbaar, ontworpen voor maximale nauwkeurigheid en kunnen bovendien worden aangepast voor een breed scala aan toepassingen.

Productielijn automotive met complexe bewerkingen

Complexe bewerking

Hoogwaardige oppervlakteafwerking

Hard draaien

Laser-, plasma- en waterstraalsnijden

Frezen

Boren en tappen met hoge snelheid

5-assig verspanen

Draadvonken EDM

Digitale transformatie IIoT 4.0

Complexe bewerking

Met FANUC CNC-systemen behaalt u een hoge productie-output en voldoet u aan de hoogste kwaliteitsnormen bij het snel en nauwkeurig bewerken van complexe onderdelen. Of het nu gaat om 5-assig frezen, draaien, slijpen of snijden – FANUC biedt de precisie die nodig is voor onderdelen zoals nokkenassen, krukassen, tandwielen, turbinebladen voor motoren of behuizingen van allerlei aard, van consumentenelektronica tot lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Zelfs voor verfijnde componenten zoals lenzen en brillenglazen biedt FANUC de perfecte oplossing.

Hoogwaardige oppervlakteafwerking

Voor onderdelen zoals wielen is het essentieel om een balans te vinden tussen snelle bewerking en een hoogwaardige oppervlakteafwerking. De CNC besturingen van FANUC, van de 0𝑖-F Plus tot de 30/31/32𝑖B en 𝑖B Plus Series, zijn speciaal ontworpen voor hogesnelheidsbewerkingen (HSC) en 5-assige bewerkingen en voldoen aan deze eisen. Met AI Contour Control creëert de besturing ingewikkelde vormen, superieure afwerkingen en vlijmscherpe randen, zelfs bij zeer kleine radii.

Hard draaien

Voor de productie van spuitmonden of tandwielen is de snelle, uiterst nauwkeurige harddraaitechnologie met FANUC aandrijvingen en besturingen een economisch alternatief voor rondslijpen en bereikt nauwkeurigheden in het micronbereik.

Laser-, plasma- en waterstraalsnijden

De geavanceerde CNC-besturingen van FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) zijn toonaangevend in laser-, plasma- en waterstraalsnijtoepassingen en bieden een ongeëvenaarde precisie en efficiëntie. In combinatie met robotisering tilt FANUC deze snijprocessen naar een hoger niveau en garandeert superieure kwaliteit en snelheid in de meest veeleisende productieomgevingen.

Frezen

FANUC verbetert het frezen in de automotive sector met de ROBODRILL en robotisering van de machine voor topprestaties. Onze CNC besturing zorgt voor eenvoudige bediening en superieure resultaten in een breed scala van toepassingen.

Boren en tappen met hoge snelheid

FANUC’s ROBODRILL biedt ongeëvenaarde precisie en efficiëntie voor deze kritieke toepassingen. Dankzij zijn geavanceerde mogelijkheden is het de ideale keuze om topprestaties te leveren in de kortst mogelijke tijd. ROBODRILL zet de norm in de industrie op het gebied van snelheid en betrouwbaarheid.

5-assig verspanen

FANUC’s ROBODRILL blinkt uit in 5-assige bewerkingen en biedt simultane besturing en geavanceerde functies zoals look-ahead, interpolatie en slimme gladstrijktechnieken. Deze mogelijkheden zorgen voor een snelle en nauwkeurige productie van complexe matrijzen, elektroden en 3D-onderdelen. FANUC CNC-systemen tillen 5-assige bewerkingen naar een hoger niveau met ongeëvenaarde precisie, efficiënte verwerking en betrouwbare besturing, waardoor de productie van complexe onderdelen aanzienlijk wordt gestroomlijnd.

Draadvonken EDM

FANUC's ROBOCUT biedt een ongelooflijke nauwkeurigheid en superieure oppervlakteafwerking. Hij blinkt uit op veeleisende werkstukken zoals matrijzen en snijdt geavanceerde vormen met zeer nauwe toleranties, wat essentieel is voor hoogwaardige auto-onderdelen.

Digitale transformatie IIoT 4.0

FANUC CNC-systemen en machines zijn al jarenlang klaar voor IIoT 4.0. FANUC biedt een CNC-interface die machinegegevens inzichtelijk maakt, waaronder de status van de CNC, de servo’s en de spil, het gebruikte gereedschap en meer – allemaal via een gebruiksvriendelijke interface. Deze machinestatusinformatie is niet alleen beschikbaar op onze huidige CNC-series, maar ook op oudere modellen. U hoeft dus geen recent FANUC-besturingssysteem te hebben of uw machine te retrofitten met een nieuw model om deze gegevens te kunnen verzamelen.

Success Story AKE pictures and media
AKE

AKE en FANUC schakelen samen naar een hogere versnelling bij Nexteer

Nexteer Automotive maakt gebruik van negen krachtige industriële FANUC robots om de productie van stuurcomponenten voor BMW te automatiseren. Dankzij de installatie door procesautomatiseringsspecialist AKE Robotics, ervaart de fabriek nu een aanzienlijke toename in productiviteit en procesbetrouwbaarheid.

Success story about successful implementation of FANUC CNC control 31i-B and a FANUC M-10 robot at the Italian company Giuliani, a specialist in transfer machines for processing locks and keys. They consider FANUC as a valuable partner which stands out for its technology, worldwide support and experience.
Giuliani

FANUC CNC en robots vormen de sleutel tot succes

De juiste machinebesturing en robotautomatisering kunnen een enorme boost geven aan de efficiëntie en connectiviteit binnen Industrie 4.0 – iets waar Giuliani, specialist in transfermachines voor het bewerken van sloten en sleutels, uit eigen ervaring over kan meepraten. Het bedrijf werkt al meer dan 20 jaar samen met FANUC.

Images FFG Werke case study: Pick-up vertical turning machines for top production quality featuring CNC Series 31iB Plus
FFG Werke

Veelzijdige FANUC CNC tilt verticaal draaien naar hoger niveau

Het ontwikkelen van een nieuwe kijk op een eeuwenoud proces als draaien vereist een stevige dosis creativiteit en innovatie. Bovendien vereist het omzetten van deze nieuwe machinevisies en -concepten in realiteit extreem geavanceerde besturingstechnologie. Met deze gedachte in het achterhoofd wist machinefabrikant FFG Werke precies waar ze terecht konden voor een CNC systeem met de juiste mogelijkheden: FANUC.

Onze Oplossingen voor andere industrieën

Factory worker in protective uniform and hardhat operating industrial machine at production line.
industry, industrial, factory, plant, machine, production, line, metal, worker, helmet, yellow, hardhat, gloves, protective, working, workman, man, people, technician, uniform, checking, focused, engineer, looking, factory worker, manufacturing, process, technology, business, professional, automated, machinery, production line, interior, work wear, efficient, productive, positive, occupation, job, employment, laborer, operating, operator
Industry background for the global overview page

Automatisering voor elk productieproces

Automatisering voor elke sector – FANUC ondersteunt elke industrie bij het oplossen van automatiseringsuitdagingen.