The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several integrated hardware and more than 250 software functions, it is your key to robot performance in terms of cycle time, speed, accuracy and safety. Designed for ease of use and minimal energy consumption, the R-30𝑖B Plus is available in different enclosures depending on your selected robot model. The user interface, 𝑖HMI, has a flexible appearance, high screen resolution and powerful processing capabilities.
Key Benefits
Models
Programming
Documents
Key Benefits
Benefits for Your Business
Save Floor Space
With the exception of the larger B-Cabinet, all FANUC R-30𝑖B Plus robot controllers are compact and easy to integrate into single robot production cells. For multi-robot installations they can even be stacked.
Safe Software
Unlike PC-based robot controllers that rely on Windows, R-30𝑖B Plus controllers use FANUC’s own propriety software – meaning you won’t have to worry about viruses, hackers or stability issues.
User-friendly Control
Intuitive and simple to use, our selection of teach pendants makes using the R-30𝑖B Plus robot controller easy for everyone involved in the production cycle.
Out-of-the-box Intelligence
All R-30𝑖B Plus robot controllers are ready for intelligent functions such as vision, force and interference check as standard.
Easy Set-up
Based on an improved motion performance, the user interface (𝑖HMI) allows the robot to be installed within 30 minutes using the initial setup guide.
Contrôleur standard de FANUC, l'armoire A est notre solution compacte et empilable. Parfaitement adaptée aux environnements industriels, elle est conçue pour 2 axes auxiliaires.
Dimensions : 600 x...
L'armoire R-30𝑖B Plus B contient la même technologie que l'armoire A, mais avec suffisamment d'espace pour des amplificateurs ou des modules d'E/S supplémentaires. Elle est parfaitement adaptée au...
Puissante et autonome, l'armoire de commande R-30𝑖B Plus est le choix idéal pour les robots de petite taille et a été conçue spécifiquement pour les robots de petite et moyenne charge utile. Elle ...
L'armoire à ciel ouvert, puissante et autonome, est idéale pour les robots M-1, M-2, M-3 et LR Mate. Elle peut être montée dans des armoires pour les environnements très sales ou humides et elle es...
Le contrôleur R-30𝑖B Mini Plus est utilisé pour la gamme CRX. Ne pesant que 19 kg, ce contrôleur peu encombrant et léger est facile à intégrer, même dans les plateformes mobiles.
Dimensions : 410...
R-30𝑖B Compact Plus est utilisé pour la série FANUC SCARA. Il convainc par son design léger et très compact et est facile à intégrer.
Dimensions : 440 x 85 x 260 mm
Le contrôleur R-30𝑖B Plus avec unité de purge est un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente des robots de peinture. Il est conçu pour faciliter l'utilisation de...
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’iPendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...
La Tablette TP offre aux utilisateurs une solution simple et rapide pour programmer la vaste gamme de robots industriels FANUC. Elle possède les mêmes fonctionnalités conviviales et intuitives que ...
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent le 𝑖RProgrammer intuitif - une interface web qui vous permet de programmer facilement avec une tablette ou un ordinateur de bureau.
Access essential technical specifications and valuable information about our products through our downloadable documents, aiding your decision-making process and maximising the utilisation of your FANUC products.