Puissante et autonome, l'armoire de commande R-30𝑖B Plus est le choix idéal pour les robots de petite taille et a été conçue spécifiquement pour les robots de petite et moyenne charge utile. Elle est empilable pour les cellules multi-robots.
Dimensions : 470 x 400 x 322 mm ou 470 x 400 x 402 mm
Principaux avantages
Série
Programmation
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Gagner de l'espace au sol
L'armoire Mate est compacte et facile à intégrer dans les cellules de production à un seul robot. Pour les installations multi-robots, elle peut même être empilée.
Contrôle convivial
Intuitive et simple à utiliser, notre sélection de pendentifs d'apprentissage facilite l'utilisation du contrôleur de robot R-30𝑖B Plus pour toutes les personnes impliquées dans le cycle de production.
Intelligence prête à l'emploi
Tous les contrôleurs de robots R-30𝑖B Plus sont prêts à recevoir en standard des fonctions intelligentes telles que la vision, la force et le contrôle des interférences.
Logiciel sécurisé
Contrairement aux contrôleurs de robots basés sur PC qui utilisent Windows, les contrôleurs R-30𝑖B Plus utilisent le logiciel propriétaire de FANUC, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier des virus, des pirates informatiques ou des problèmes de stabilité.
Facilité d'installation
Basée sur une performance de mouvement améliorée, l'interface utilisateur (𝑖HMI) permet d'installer le robot en 30 minutes à l'aide du guide de configuration initiale.
Série
Découvrez la gamme de contrôleurs R-30𝑖B Plus
Un contrôleur haute performance conçu pour une productivité plus intelligente. En savoir plus sur le contrôleur de robot de FANUC.
Découvrez le boitier de programmation le plus léger de sa catégorie, avec un poids plume de seulement 750 g. Conçu pour être ergonomique, l’iPendant Touch FANUC garantit un confort optimal même lor...
La Tablette TP offre aux utilisateurs une solution simple et rapide pour programmer la vaste gamme de robots industriels FANUC. Elle possède les mêmes fonctionnalités conviviales et intuitives que ...
Se passant d'un 𝑖Pendant Touch, les robots FANUC SCARA utilisent le 𝑖RProgrammer intuitif - une interface web qui vous permet de programmer facilement avec une tablette ou un ordinateur de bureau.