Skip to main content
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/210L

R-2000𝑖C/210L, olağanüstü rijitliğe ve 210 kg'lık muazzam bir yük kapasitesine sahip 6 eksenli bir robottur. 3100 mm'lik geniş erişim mesafesi ile bu robot, çok çeşitli uygulamalarda verimli çalışma imkanı sunan üstün esneklik sağlar. Kompakt ayak izi, zemin alanının verimli kullanımını garanti eder ve spot kaynak gibi otomotiv uygulamaları için mükemmel bir seçimdir.
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3100 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Aşırı Esneklik

3100 mm'ye kadar geniş bir alanda ağır yükleri taşıyın. Bu, mükemmel tekrarlanabilirlik gerektiren yüksek yük uygulamaları için doğru seçimdir.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

Bu hafif ve kompakt tasarımla yerden tasarruf edin ve üretim alanınızı verimli bir şekilde kullanın. Alanı en üst düzeye çıkarın ve robotların birbirine yakın çalışmasını sağlayın.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Hızlı Çalışma

İnce bilek sayesinde üretkenliğinizi artırın ve mükemmel döngü süreleri elde edin – yüksek hızlı Spot Kaynak uygulamaları için mükemmeldir.
Icon for Robot Wrist. SVG

Punta Kaynak Uzmanı

Mevcut tüm spot kaynak seçeneklerini karşılayan bu model, maksimum performans ve sistem çalışma süresi için kanıtlanmış seçiminizdir. Kolay kurulum ve yerden tasarruf sağlayan tasarımdan yararlanın.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
210 kg
Robot Menzili
3100 mm
Eksen
6
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montaj Konumu
Zemin
Evet

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

R-2000 Serisi

Yük kapasitesi gerektiren neredeyse tüm uygulamalar için sektör lideri. R-2000 Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success story of successful implementation of FANUC 410iC palletising robot at the Bulgarian dairy company ELVI by SimLogic Ltd.
SIMLOGIC

Süt Ürünleri Üretiminde Robotlar

Zorlu paletleme görevlerini yerine getirmek robotlar için çocuk oyuncağıdır. Karmaşık uygulamalar için, iyi düşünülmüş geliştirme ve tasarım, üretim verimliliğini ve rekabet gücünü garanti eder.

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.
Mikron Plus

Robotlarla Büyük Halka Şeklindeki Rulmanların İşlenmesinin Otomasyonu

Büyük halka şeklindeki rulmanları işlemek için bir robotik hücre oluşturuldu. 210 kg kapasiteli ve 3D Görüş Sensörlü bir FANUC R-2000𝑖C/210L robot, halkaları dikey bir CNC torna tezgahına yükler ve boşaltır. Mikron Plus, FANUC'un CNC Servo Öğrenme Salınımı özelliğini kullanarak uzun talaşları daha küçük parçalara ayırmaktadır. Bu çözüm, verimliliği artırmış, maliyetleri düşürmüş ve işgücü bağımlılığını en aza indirirken yüksek hassasiyet ve kalite sağlamıştır.