The FANUC ARC Mate/8-20D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L, kompakt kaynak ortamlarında üstün performans göstermek üzere tasarlanmış bir ark kaynak robotudur. Sofistike, kavisli tasarımı kesintisiz çalışma sağlarken, küçük ayak izi ters veya açılı montaj dahil olmak üzere kurulum esnekliği sunar. Uzun kollu ark kaynağı robotu, tamamen entegre bir hortum paketi ve kablo yönetim sistemi ile birlikte gelir. Sensör veya kamera kablolarının, hava borularının ve diğer yardımcı cihazların kolay ve güvenilir bir şekilde yönlendirilmesi için, hizmetler robotun içi boş kolu, bileği ve gövdesi üzerinden yönlendirilir.
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
Eksen
6

İşletmeniz İçin Faydaları

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Sorunsuz ve Verimli Çalışma

Uzatılmış erişim, daha büyük iş parçalarını zahmetsizce kaynaklamanıza ve geniş bir çalışma alanını kapsamanıza olanak tanır. Bu özellik, ince, kavisli koluyla birleştiğinde engelleri en aza indirir ve sorunsuz bir çalışma sağlar.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Yüksek Yoğunluklu Düzenler için İçi Boş Bilek

57 mm'lik geniş içi boş bilek kısmı sayesinde zahmetsiz yönlendirme avantajından yararlanın. Hava boruları, dikiş izleme sensörü veya görüntü kabloları gibi ek donanımlar için tam hareket kabiliyeti sağlar.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Kolay Yönlendirme

Büyük J1 içi boş redüktör sayesinde kaynak donanımları, üçüncü taraf malzemeleri ve sensör kablolarının kolay yönlendirilmesi ile hücre tasarımınızı optimize edin ve çevresel ekipmanlarla olan paraziti azaltın.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Son derece çok yönlü

Çok yönlü tavan, zemin ve açı montaj seçenekleriyle diğer ekipmanlar veya prosesler için değerli zemin alanını boşaltın.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standart IP67

Kirli kaynak veya kesme uygulamaları için ideal olan bilek eksenlerindeki IP67 koruması, robotu nem ve tozdan korur ve ekstra pürüzsüz yüzeyler sıçramayı en aza indirir.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Ürünlerinizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için, ürününüzün yaşam döngüsü boyunca binlerce parçayı talep üzerine sunan öngörücü, önleyici ve reaktif bakım çözümleri sunuyoruz.

Teknik Özellikler

Kontrolör
Kontrolör
R-30𝑖B Plus Controller
Koruma
Gövde standardı/opsiyonel
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montaj Konumu
Zemin
Evet
Tavan montajı
Evet
Açı
Evet
Genel özellikler
Robot Yük Kapasitesi
8 kg
Robot Menzili
2032 mm
Eksen
6

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

ARC Mate Serisi

Ark kaynağı uygulamaları için özel olarak üretilmiştir. ARC Mate Serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.