FANUC Makineleri En Yüksek Performansa Taşıyor
FANUC En Yeni Kontrol ve Sürücü Teknolojilerini Tanıttı
Stuttgart'ta düzenlenecek AMB fuarında (10-14 Eylül 2024), FANUC, takım tezgahları ve robotlar için en yeni nesil kontrol ve tahrik teknolojilerine odaklanacak. Bir diğer önemli ürün ise, büyük bileşenleri bile son derece dinamik bir şekilde üretebilen şirketin en yeni ROBODRILL kompakt işleme merkezi serisi olacak. Ziyaretçiler ayrıca, CNC makinelerini robotlarla kullanıcı dostu bir şekilde nasıl otomatikleştirebileceklerini de öğrenebilecekler.
6. salondaki 470 m2'lik FANUC standının merkezinde, tüm FANUC ürünlerinin kalbi olan yeni CNC nesli yer alacak. FS500𝑖-A, sayısız avantajı ile ikna ediyor: Güçlü, tüm makine kinematiğini destekliyor, mükemmel netlik sunuyor ve sofistike, özelleştirilebilir 𝑖HMI2 arayüzü sayesinde grafik destekli çalışma imkanı sağlıyor. Aynı zamanda CNC, en yüksek siber güvenlik gereksinimlerini de karşılıyor.
FS500𝑖-A, FANUC'un en son yeniliklerinden biridir ve AMB ziyaretçileri, AMB'de bir demo makinesinde çalışırken görebilirler. Sürücülerle birlikte, yeni CNC nesli 2,7 kata kadar daha yüksek performans sağlarken, aynı anda yaklaşık yüzde 10 daha az enerji tüketir.
Entegre PLC kontrolünün programlanması artık IEC yapılı metinlerle de mümkündür. CNC Design Studio, mühendislik için merkezi bir geliştirme ortamı sağlar. CNC Guide 2 simülasyon yazılımı sayesinde, kullanıcılar sanal bir kontrol sistemi aracılığıyla dijital ikiz oluşturabilir ve bunu bir servo model ile tamamlayarak makinenin gerçek davranışını taklit edebilir. Gerekirse, kullanıcılar “FANUC Picture 2” yazılım modülü ile HMI için özel bir arayüz tasarlayabilir.
FANUC'un son geliştirme çabalarının bir başka öne çıkan özelliği ise ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500 dikey işleme merkezidir. Kompakt, ekonomik ve aynı zamanda yüksek verimli bu makine, 28 takımlık otomatik takım değiştirme kapasitesi, 500 mm'lik daha geniş Y ekseni hareketi ve 24.000 dev/dak'ya kadar iş mili hızı sunar. Bu özellikler, karmaşık 5 eksenli bileşenlerin işlenmesi dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama olanakları sunar.
FANUC, fuar sırasında üç farklı ROBODRILL modelinde son derece dinamik ve hassas işlemeyi sergileyecektir. Örneğin, yeni ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5ADVPlus Y500, yüksek yol doğruluğunu korumak için yüksek hızda işleme gibi FANUC yazılım seçeneklerini kullanarak 5052 alüminyum alaşımından bileşenleri işleyecektir.
Sertleştirilmiş çelik de FANUC'un kompakt işleme merkezleri için sorun teşkil etmez. ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus'ta gösterilecek başka bir uygulama da bunu kanıtlayacaktır: Makine, bir delik (d=40 mm), bir M24 diş ve tam bir oluk (Vf=6.400 mm/dk) üretecektir. ROBODRILL makineleri, donanım ve tahrik teknolojisinin mükemmel uyum için tek bir kaynaktan sağlanması sayesinde son derece enerji verimlidir.
Üçüncü model olan ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5plus, güç skivingini ve böylece bileşen maliyetlerini büyük ölçüde azaltmanın bir yolunu göstermek için ayarlanmıştır. Bunun nedeni, makinenin dinamik döner tabla üzerinde tek bir sıkıştırma işlemiyle dış ve iç dişliler üretmesidir. Bu arada, ikinci bir işlem, ısı pompası veya elektrikli araç bileşenlerinin işlenmesine uygunluğunu göstermek için çok yüksek hassasiyetle scroll işleme gerçekleştirecektir.
Basit otomasyon, FANUC makinelerinin verimliliğini ve güvenilirliğini daha da artırır. Örneğin ROBODRILL, operatörlere iyi bir genel bakış sağlayan entegre bir “Kolay Robot Arayüzü”ne sahiptir, böylece operatörler robotu makine üzerinden en iyi şekilde kontrol edebilirler. Makine ve robotun bu hızlı bağlantısı, hem küçük fason üreticiler hem de büyük endüstriyel şirketler için uygundur.
AMB'de FANUC, robot otomasyonlu birkaç makine sergileyecektir. Örneğin, hafif bir işbirlikçi robot olan CRX-10𝑖A, sertleştirilmiş çeliğin işlenmesinde bir arabada ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus'ı destekleyecektir.
FANUC standını ziyaret edenler, yepyeni bir robot kontrolörünü de görebilecekler: R-50𝑖A, muhtemelen uluslararası siber güvenlik standartlarını karşılayan ve performansı artırılmış dünyanın ilk robot kontrolörüdür.
FANUC, robotların tipik olarak takım tezgahları tarafından gerçekleştirilen görevlerde bile nasıl uygun maliyetli bir çözüm sunabileceğini gösteren çok özel bir uygulama sunacak: R-2000 serisinden bir robot, büyük ve karmaşık bir freze makinesinin yerine alüminyum bir bileşenin frezeleme işlemini canlı olarak gerçekleştirecek.
FANUC'un yeni tasarlanan Endüstriyel IoT platformu, tüm üretim sürecine genel bir bakış sunar: FIELD System Basic Package, makine verilerini üreticiden bağımsız olarak toplayabilir, görselleştirebilir ve değerlendirebilir ve MES sistemlerine sunabilir. Bu özellik, enerji ve malzeme tasarrufu sağlarken kaliteyi de artırır.
FANUC standının yanı sıra, şirketin otomasyon çözümleri Akıllı Fabrika'da (EO 100.2) ve Doğu Girişi'ndeki Genç Yetenek Vakfı'nda (EO 010) da sergilenecektir.