Skip to main content
J. SCHNEEBERGER Maschinen AG

CNC ve Robotun Ortak Platform ile Modüler Otomasyonu

CNC takım taşlama makinesi üreticisi SCHNEEBERGER Maschinen AG, küresel itibarı, dayanıklı ürünleri ve destek ağı için FANUC'u seçti. FANUC, CNC, robotlar ve motorlar ile kesintisiz iletişim sağlayan kapsamlı bir çözüm sundu. FANUC'un en yeni 31𝑖-B CNC'sinin benimsenmesi, tanılamayı geliştirdi ve takım taşlama kalitesini artırdı.
Case Study Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.

Görevden Sonuca Önemli Bulgular

Görev

CNC takım taşlama makinesi üreticisi J. SCHNEEBERGER Maschinen AG, ayrı CNC ve robot teknolojilerini ortak bir platform kullanarak kontrol edebilecek bir otomasyon çözümü uzmanı bulmak istiyordu. Tedarikçinin ayrıca makinelerin kullanım ömrü boyunca dünya çapında destek sağlaması gerekiyordu. 

Çözüm

SCHNEEBERGER, şirketin dünya çapındaki itibarı, dayanıklı ürünleri ve küresel destek ağına dayanarak FANUC'u seçti. FANUC, SCHNEEBERGER'e 31𝑖-B serisi CNC, PANEL 𝑖H Pro endüstriyel PC, SCARA SR-12𝑖A ve LR Mate 200𝑖D robotları ile doğrusal motorlar ve tork motorları. FANUC I/O Link𝑖, CNC ve robot arasındaki seri iletişimi kolaylaştırır.

Sonuç

SCHNEEBERGER hassas takım taşlama makineleri, kullanıcı dostu veri alışverişi sağlayan endüstriyel PC ile hem CNC hem de robot için tek bir kontrol platformundan yararlanır. Ayrıca FANUC motorlarının kullanımı, takım taşlama kalitesi ve hassasiyetinde belirgin bir iyileşme sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl, en yeni FANUC 31𝑖-B CNC'nin benimsenmesi daha da büyük tanılama yetenekleri sunmuştur.

J. SCHNEEBERGER Maschinen AG Hakkında

Merkezi İsviçre'nin Zürih kentinin yaklaşık 40 km batısındaki Roggwil'de bulunan SCHNEEBERGER, CNC hassas takım taşlama makineleri üreten bir aile şirketidir. 1923 yılında kurulan şirketin dünya çapında yaklaşık 180 çalışanı ve neredeyse tüm gelişmiş ülkelerde müşterileri bulunmaktadır. SCHNEEBERGER'in müşterilerine yerel olarak hizmet veren yoğun servis tesisleri ağı, şirketin otomoti̇v endüstri̇si̇, havacılık ve enerji dahil olmak üzere çok sayıda sektördeki faaliyetlerini desteklemektedir.

SCHNEEBERGER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland

İş için Doğru Araçlar

SCHNEEBERGER Yazılım Geliştirme Müdürü Hartmut Rühl, "CNC hassas takım taşlama makinelerimizin bir dizi önemli kriteri karşılaması gerekiyor" diyor. "İlk olarak, karbür, HSS [yüksek hız çeliği] ve seramik gibi sert kesici takım malzemelerini işlemelidirler. Makinelerimiz ayrıca mikron aralığında ultra yüksek hassasiyete ulaşmalı ve bir diğer ön koşul da optimum yüzey kalitesini sağlamalıdır."

Yaklaşık 30 yıl önce SCHNEEBERGER, son derece esnek, hassas ve dinamik olan ve aynı anda en az beş ekseni enterpolasyon yapabilen bir endüstriyel kontrol aramaya başladı. Operatörle iletişim için kullanıcı dostu bir arayüz de gerekliydi.

 

Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange.
Success story Schneeberger about taking advantage of  a single control platform for CNC and robot, with the industrial PC providing user-friendly data exchange. FANUC Switzerland
Referans alıntısı

Hartmut Rühl

SCHNEEBERGER'de Yazılım Geliştirme Başkanı

Bugün SCHNEEBERGER'e sağlanan çözüm, FANUC PANEL 𝑖H Pro endüstriyel bilgisayarlı bir FANUC 31𝑖-B CNC'ye dayanmaktadır. FANUC I/O Link𝑖 kullanımı sayesinde CNC ve FANUC robotları tek bir kontrol platformu üzerinden iletişim kurar.

"Bizim için robot ve CNC arasındaki bağlantı büyük bir avantaj," diyor SCHNEEBERGER Elektronik Geliştirme Müdürü Antonio Grasso. "Bu, kullanıcılarımızın tek bir kontrol ile tamamen farklı iki sistemi izleyebileceği anlamına geliyor. Dahası, en yeni 31-𝑖B kontrolünü benimsememiz, artık daha iyi teşhis özelliklerine sahip bir CNC'ye sahip olduğumuz ve böylece makine güvenilirliğini artırdığımız anlamına geliyor."

FANUC provided a comprehensive solution, combining CNC, robots, and motors with seamless communication, to the CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG. FANUC's 31i-B CNC improved diagnostics and enhanced tool-grinding quality.

Başka bir avantaj olarak SCHNEEBERGER, 2000 yılının başından beri FANUC doğrusal motorlar ve tork motorlarını kullanmaktadır. Bu motorlar, takım taşlama işleminin bir parçası olarak SCHNEEBERGER makinelerinin kısa, hızlı osilasyon hareketini sağlamaya yardımcı olur. Grasso'ya göre "bu, taşlama kalitesinde ve takım hassasiyetinde belirgin bir iyileşme sağladı."

Bugün SCHNEEBERGER, FANUC ürünlerinin neredeyse münhasır kullanıcısıdır: robotlar, CNC'ler ve motorlar.

"FANUC, yıllar içinde bizim için çok güvenilir ve yetkin bir ortak olduğunu kanıtladı," diye bitiriyor Rühl.

 

Automated CNC grinding with FANUC Robot LR Mate 200iD at CNC tool‑grinding machine manufacturer SCHNEEBERGER Maschinen AG.

İlham Alın

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Başarı Öyküleri

Ayrıntılı vaka çalışmalarında sunulan ve her türlü üretim sürecini optimize etmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı fabrika otomasyon çözümlerimizi keşfedin.