The FANUC Roboshot α-S450iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S450𝑖B

Diese Maschine wurde für die Herstellung von Automobilteilen, technischen Teilen, Verpackungen und Konsumgütern entwickelt und ist ein Beweis für die Präzision der Technik. Sie ist bekannt für ihre Vielseitigkeit und Robustheit und bleibt die bevorzugte Wahl für Hersteller, die optimale Effizienz und Qualität in ihren Produktionslinien suchen.
Schließkraft in Tonnen
4500 kN | 450 tonf
Holmenabstand, H×V
920x920 mm
Schneckendurchmesser (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine Kunden bei der Realisierung effektiver Arbeitsabläufe.
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
4500 kN | 450 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
5000 kN | 500 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
1000-350 mm
Schließweg
900 mm
Durchmesser des Positionierrings
200 mm
Holmenabstand, H×V
920x920 mm
Größe der Platte, H×V
1300x1300 mm
Mindestgröße der Form, H×V
535x535 mm
Maximales Formgewicht Einzelplatte
4500-4500 Moving-Stationary
Auswerferhub
250 mm
Max. Auswerferkraft
150 kN | 15.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
64
68
72
80
Einspritzhub (mm)
280
300
320
320
Max. Einspritzvolumen (cm³)
901
1090
1303
1608
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
4
4
4
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
514
581
651
804
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
300
200
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
25.9 | t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.