The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Small Capacity

Mit dem Schwerpunkt auf Präzision und Zuverlässigkeit wird diese Maschine von führenden Herstellern wegen ihrer Fähigkeit, gleichbleibende Qualität in einer Reihe von Anwendungen zu liefern, geschätzt. Egal, ob es sich um komplizierte medizinische Komponenten, Automobilteile oder technische Komponenten handelt, das Modell 𝛼-S300𝑖B Small Capacity garantiert optimale Leistung und ist damit die bevorzugte Wahl für anspruchsvolle Produktionsumgebungen.
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Schneckendurchmesser (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
3500 kN | 350 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-300 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-300 mm
Schließweg
600 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Größe der Platte, H×V
1130x1030 mm
Mindestgröße der Form, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Moving-Stationary
Auswerferhub
200 mm
Max. Auswerferkraft
80 kN | 8.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Einspritzhub (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. Einspritzvolumen (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
280 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
13.7 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
13.7 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.