The FANUC Roboshot α-S300iB large capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Large Capacity

Wir stellen das robuste Großraummodell der ROBOSHOT 𝑖B-Serie vor, das für die strengen Anforderungen der Automobil-, technischen Spritzguss-, Verpackungs- und Konsumgüterindustrie entwickelt wurde. Mit ihren fortschrittlichen Möglichkeiten und ihrer unvergleichlichen Leistung bietet diese Maschine eine unübertroffene Effizienz und Präzision und ist damit die bevorzugte Lösung für Hersteller, die Spitzenleistungen in der Spritzgusstechnologie suchen.
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Schneckendurchmesser (mm)
64, 68, 72, 80 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
3500 kN | 350 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-300 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-300 mm
Schließweg
600 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Größe der Platte, H×V
1130x1030 mm
Mindestgröße der Form, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Moving-Stationary
Auswerferhub
200 mm
Max. Auswerferkraft
80 kN | 8.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
64
68
72
80
Einspritzhub (mm)
280
300
320
320
Max. Einspritzvolumen (cm³)
901
1090
1303
1608
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
4
4
4
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
28.9
29.5
30.9
30.9
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
220
200
185
150
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
220
200
185
150
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
514
581
651
804
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
300
200
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
14.9 | 14.9 t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Maschinen halten die Dinge einfach für SIMON

Großvolumige Kunststoffteile, dünne Wände, keine Defekte, kurze Lieferzeiten in der Automobilindustrie, hohe Anforderungen an die Energieeffizienz. Eine wachsende Zahl von Herstellern begegnet diesen Herausforderungen mit der Investition in die vollelektrischen Hochleistungs-Spritzgießmaschinen ROBOSHOT von FANUC. Zu ihnen gehört auch SIMON Plastics.