The FANUC Roboshot α-S300iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B

Diese Maschine wurde entwickelt, um in der Automobilherstellung, beim technischen Gießen, bei der Herstellung von Verpackungen und bei der Produktion von Konsumgütern hervorragende Leistungen zu erbringen, und ist ein Beweis für die Präzision der Technik. Branchenführende Unternehmen vertrauen auf ihre nahtlose Leistung und Zuverlässigkeit, was sie zur idealen Wahl für hochvolumige Produktionsumgebungen macht.
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Schneckendurchmesser (mm)
40, 44, 48, 52, 56, 64, 68, 72 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
3000 kN | 300 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
3500 kN | 350 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-300 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-300 mm
Schließweg
600 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
810x710 mm
Größe der Platte, H×V
1130x1030 mm
Mindestgröße der Form, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Moving-Stationary
Auswerferhub
200 mm
Max. Auswerferkraft
80 kN | 8.0 Increased tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
40
44
48
52
56
64
68
72
Einspritzhub (mm)
150
176
176
208
260
260
260
260
Max. Einspritzvolumen (cm³)
188
268
318
442
640
836
944
1059
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
4
4
4
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
16.5
17.9
19.7
21.2
23.9
27.2
27.2
26.6
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
240 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
301
364
434
509
591
772
871
977
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
14.2 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
270
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
270
240
225
175
155
135
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
339
410
488
573
665
868
980
1099
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
14.2 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY auf dem Weg zur Effizienz mit ROBOSHOT

Hohe Produktionseffizienz, niedrige Energiekosten und Geräuschemissionen sowie ein hervorragender technischer Support und Service sind das, was Kunden von der vollelektrischen ROBOSHOT Spritzgussmaschine von FANUC erwarten können.