The FANUC Roboshot α-S250iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S250𝑖B

Diese für ihre Vielseitigkeit und Präzision bekannte Maschine ist ein Eckpfeiler in den Bereichen Medizintechnik, Automobilbau und technische Formgebung. Mit ihren fortschrittlichen 2K-Mehrkomponentenspritzgussfunktionen liefert sie außergewöhnliche Ergebnisse und gewährleistet Effizienz und Zuverlässigkeit in jedem Produktionszyklus. Das Modell 𝛼-S250𝑖B genießt das Vertrauen der Hersteller und ist ein Beweis für Innovation und Exzellenz in der Spritzgusstechnik.
Schließkraft in Tonnen
2500 kN | 250 tonf
Holmenabstand, H×V
710x635 mm
Schneckendurchmesser (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
Double toggle
Schließkraft in Tonnen
2500 kN | 250 tonf
Schließkraft in Tonnen (erhöht)
3000 kN | 300 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
650-300 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
750-300 mm
Schließweg
600 mm
Durchmesser des Positionierrings
160 mm
Holmenabstand, H×V
710x635 mm
Größe der Platte, H×V
1030x960 mm
Mindestgröße der Form, H×V
420x385 mm
Maximum mould weight - Single platen
2000-2000 Moving-Stationary
Auswerferhub
200 mm
Max. Auswerferkraft
80 kN | 8.0 tonf
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Einspritzhub (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Max. Einspritzvolumen (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Düsenanpresskraft
30 kN | 3.0 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
50 kN | 5.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
3
4
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
280 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
12.5 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
12.5 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.