The FANUC Roboshot α-S130iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S130𝑖B

Diese Maschine wurde für die Herstellung von Steckverbindern, Automobilen, Elektronik, medizinischen Geräten und Konsumgütern entwickelt und ist der Grundstein für effiziente Spritzgussprozesse. Bekannt für ihre Fähigkeit, Flüssigsilikonkautschuk (LSR) zu verarbeiten, eignet sie sich für ein breites Anwendungsspektrum und ist in zahlreichen Branchen im Einsatz.
Schließkraft in Tonnen
1300 kN | 130 tonf
Holmenabstand, H×V
530x530 mm
Schneckendurchmesser (mm)
26, 28, 32, 36, 40 mm
Datenblatt herunterladen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Verbesserte Vielseitigkeit

Die ROBOSHOT a-SiB Serie bietet schnellere Reaktionszeiten, höhere Einspritzraten, verbesserte Standard-Einspritzdrücke, größere Schneckendurchmesser und die Möglichkeit einer vierachsigen Servokernsteuerung.
Function to estimate the power consumption in advance

Geringster Energieverbrauch

FANUC's Servotechnik und Energierückgewinnung senken den Stromverbrauch von ROBOSHOT um 50-70% im Vergleich zur Hydraulik und um 10-15% im Vergleich zu anderen Herstellern. Geringe Wartung, hohe Betriebszeit, weniger Teile bedeuten niedrigste TCO.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Präzision und Genauigkeit

ROBOSHOT verwendet FANUC CNC-Servoantriebe für eine präzise Steuerung, die die schnellste Beschleunigung bietet und eine erstklassige Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Bewegungs-, Positions- und Drucksteuerung gewährleistet.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Weltweit führende CNC-Zuverlässigkeit

Mit 65 Jahren Entwicklungserfahrung verfügt die FANUC ROBOSHOT über die zuverlässigste CNC-Steuerung der Welt. Benutzerfreundlich mit Standardschnittstellen sorgt sie für eine schnelle Bearbeitung und
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

Geringste Betriebskosten

ROBOSHOT zeichnet sich durch minimale Betriebskosten aus: geringer Wartungsaufwand, hohe Betriebszeit, weniger Komponenten und minimaler Verschleiß. Verabschieden Sie sich von der Sorge um die Betrieb
Test Description

Lebenslanger Maschinen-Support

Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und einem hohen Maß an Präzision gewährleistet FANUC eine hohe Zuverlässigkeit bei der Herstellung langlebiger, qualitativ hochwertiger Produkte und unterstützt seine
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit

FANUC bietet eine Reihe von präventiven Wartungsfunktionen an, die es Ihnen ermöglichen, die Lebensdauer der Maschine zu verlängern, was zu reduzierten Kosten, maximierter Betriebszeit und erhöhter Si

Technische Daten

Schließeinheit
Schließmechanismus
5 Point double toggle
Schließkraft in Tonnen
1300 kN | 130 tonf
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte
570-200 mm
Maximale und minimale Formhöhe Einzelplatte (erhöht)
670-200 mm
Schließweg
400 mm
Durchmesser des Positionierrings
125 mm
Holmenabstand, H×V
530x530 mm
Größe der Platte, H×V
730x730 mm
Mindestgröße der Form, H×V
300x300 mm
Maximum mould weight - Single platen
750-750 Moving-Stationary
Auswerferhub
100 mm
Max. Auswerferkraft
25 kN | 2.5 tonf / Increased (60 kN | 6.0 tonf)
Einspritzhub
Schneckendurchmesser (mm)
26
28
32
36
40
Einspritzhub (mm)
95
95
128
144
144
Max. Einspritzvolumen (cm³)
50
58
103
147
181
Düsenanpresskraft
15 kN | 1.5 tonf
Düsenanpresskraft (erhöht)
30 kN | 3.0 tonf
Schnecke und Zylinder
Anzahl der Heizzonen
3
3
3
3
3
Anzahl der Pyrometer
1 Nozzle
Gesamtheizleistung (kW)
6.5
7.2
8.4
9.1
9.9
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
106
123
160
203
251
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
320
270
220
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
300
300
300
300
300
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.9 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
200 (high duty)
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
-
-
250
200
180
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
-
-
220
200
180
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
-
-
160
203
251
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
-
-
270
220
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
-
-
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.9 | - t
Max. Einspritzgeschwindigkeit (mm/s)
350
Max. Einspritz- und Nachdruck 1 (MPa)
290
270
250
190
160
Max. Einspritz- und Nachdruck 2 (MPa)
260
240
220
190
160
Max. Einspritzdurchfluss (cm³)
185
215
281
356
439
Max. Einspritzdurchfluss (MPa)
340
320
270
220
-
Max. Schneckendrehzahl (min⁻¹)
450
450
450
450
450
Maschinengewicht Einzelplatte | Doppelplatte
4.9 | - t

Entdecken Sie die Produktserie

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT-Serie

Schnelle Einspritzraten, Präzision und Genauigkeit. Entdecken Sie jetzt unsere ROBOSHOT-Serie!

Lassen Sie sich inspirieren

Lassen Sie sich vom Erfolg anderer inspirieren

Ako Kunststoffe Case Study picture: plastic parts production relies on advanced FANUC ROBOSHOT machines and robots
AKO Kunststoffe

Führender Hersteller von Kunststoffteilen setzt auf automatisierte FANUC Lösungen

Jeder wachsende Hersteller braucht einen zuverlässigen Technologiepartner, der mit innovativen Maschinen und Lösungen den Erfolg im globalen Wettbewerb unterstützt. Das beweist die AKO Kunststoffe GmbH, ein in vierter Generation familiengeführtes Spritzgussunternehmen, das rund 30 vollelektrische FANUC ROBOSHOT-Spritzgussmaschinen einsetzt, davon acht automatisiert mit FANUC Industrierobotern.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

Optimierte Ressourcen und nachhaltige Formgebung dank FANUC

In der Lebensmittelverpackungsindustrie muss die Produktion schnell, zuverlässig und sauber sein. Kein Wunder, dass sich Poloplast für die ROBOSHOT Spritzgussmaschinen von FANUC entschieden hat. Neben unmittelbaren Effizienzverbesserungen und Energieeinsparungen ermöglichen die fortschrittlichen Softwarefunktionen der Maschinen dem Unternehmen eine weitere Überwachung und Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erweiterung seines Angebots an biologisch abbaubaren Produkten.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.
Viskiplast

Spritzgießerei gestaltet ihre Zukunft mit FANUC

Es gibt zahlreiche Kunststoff-Spritzgussmaschinen auf dem Markt, aber die meisten modernen Hersteller suchen eine Reihe von Schlüsseleigenschaften, die auf Flexibilität, Energieeffizienz und Leistung basieren. Daher ist der hochleistungsfähige FANUC ROBOSHOT mit seinem Potenzial für schnelle Werkzeugwechsel und seinem niedrigen Energieverbrauch eine bewährte Wahl für jeden Hersteller von Kunststoffprodukten, der wettbewerbsfähiger werden und Marktanteile gewinnen will. Zu den Unternehmen, die dies bezeugen können, gehört das ungarische Unternehmen Viskiplast.