Los cambios de herramienta a herramienta en los modelos ROBODRILL α-D𝑖B Plus son extremadamente rápidos: desde 0,9 segundos en nuestras versiones estándar hasta un increíble 0,7 en las avanzadas. De corte a corte, eso significa 1,5 segundos en las versiones estándar y 1,3 segundos en las avanzadas.
Principales ventajas
Características principales
Principales ventajas
Ventajas para su empresa
Ciclos más cortos
El cambiador de herramientas de alta velocidad con un tiempo de cambio de 0,7 segundos (mencionado en la versión avanzada) reduce significativamente el tiempo de inactividad entre cambios de herramienta. Esto se traduce en una finalización más rápida de los trabajos de mecanizado.
Mayor capacidad y manejo de herramientas
La capacidad de alojar hasta 28 herramientas junto con una torreta más robusta diseñada para herramientas más grandes y pesadas (hasta 4 kg en la versión avanzada) proporciona una versatilidad y flexibilidad mucho mayores en el mecanizado de una gama más amplia de piezas de trabajo.
Mejora de la eficacia y el tiempo de funcionamiento de las Máquinas
La sólida construcción metálica, el husillo BBT30 (conocido por su mayor rigidez) y la mejora de la evacuación de virutas (métodos de refrigeración y eliminación de virutas) contribuyen a un funcionamiento más fiable y eficaz de la máquina. Esto reduce el riesgo de averías y garantiza un mayor tiempo de actividad de la máquina.
Características principales
Funciones diseñadas para su éxito
Cambiador de herramientas de alta velocidad patentado
Equípese con lo último en flexibilidad y fiabilidad de mecanizado. Este sistema cuenta con una capacidad de hasta 28 herramientas, todas ellas sujetas de forma segura en una sólida estructura metálica, la mejor de su clase, con un husillo BBT30 que ofrece una rigidez superior frente a las fuerzas radiales.
Torreta más robusta para herramientas más grandes
Libere un nuevo nivel de eficiencia de mecanizado con la capacidad de la versión avanzada para manipular herramientas de corte personalizadas de hasta 4 kg con una masa total de la herramienta de 46 kg.
Refrigerante para limpieza de conos (opcional)
Durante los cambios de herramienta, una unidad de limpieza de refrigerante opcional lava automáticamente el cono de la herramienta y el interior del cono del husillo. Esto elimina cualquier viruta adherida, garantizando una conexión limpia y segura para una precisión de mecanizado óptima.