M-800iA/60

Aplikácie, vyžadujúce si maximálnu presnosť

Jedinečné vlastnosti umožňujú výrobcom významne zlepšiť kvalitu rezania laserom, zvárania, tiež sú vhodné v procesoch s veľmi vysokými nárokmi na presnosť. Predovšetkým pre automobilový a letecký priemysel, kde sa neustále zvyšujú požiadavky na presnosť, model M-800iA/60 ponúka dokonalú presnosť bez spomalenia výrobného procesu.

POČET OSÍ

6

DOSAH

2040 mm

NOSNOSŤ

60 kg

STIAHNUŤ LETÁK

Riadiaca jednotka robotov FANUC R-30iB Plus

  • flexibilnejší vzhľad,
  • vylepšené používateľské rozhranie s novým iHMI,
  • sprievodca nastavením programovania,
  • väčšia pamäť (DRAM 1 GB, pôvodne 256 MB) na zvýšenie produktivity.
Viac informácií o ovládacej jednotke robota

Nekonečné možnosti

Využite ešte lepšie svoj priemyselný robot pomocou na mieru šitého voliteľného príslušenstva a softvéru od spoločnosti FANUC, ako je napr. softvér SpotTool, iRVision alebo Dual Check Safety (DCS). Zvýšte inteligenciu svojho robota a dodajte mu schopnosť samostatného zvyšovania produktivity prostredníctvom systému ovládania Learning Vibration Control.

Inteligencia

Objavte inteligentné vizuálne funkcie spoločnosti FANUC

Pohodlie

Väčšie pohodlie s ovládačom iPendant touch

Rozhranie

Získajte informácie o novej generácii vyspelej technológie s riadiacou jednotkou FANUC R-30iB Plus

Pohyb

Objavte náš vyhradený sortiment riešení pre zlepšený pohyb

Bezpečnosť

Inteligentné bezpečnostné funkcie vám šetria priestor a peniaze