Az iparban az IIoT támogatja a műveleteket és folyamatokat, elősegítve az üzleti költségek csökkentését és a nyereség növelését. Az eszközök összekapcsolásával a teljes karbantartási költségek csökkenthetők a reaktív karbantartás helyett a prediktív karbantartás alkalmazásával. Az intelligens gyárakban jelentős megtakarítás érhető el a fogyóeszközök használatának csökkentésével, a gépek élettartamának meghosszabbításával és az energia hatékonyabb felhasználásával. Ezen túlmenően a termelés szűk keresztmetszetei korábbi szakaszban ismerhetők fel, ami azonnali korrekciós intézkedéseket eredményezhet.

Fedezze fel, hogyan támogathatják az IIoT-termékek a termelési költségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseit.

FANUC IIoT termékek a költségcsökkentés támogatására

Sikertörténetek

Trafime

Három olaszországi üzemével a Trafime jelentős vállalat, amely termelésének mintegy 80%-át exportálja. A FANUC robotok és egy ROBODRILL megmunkálóközpont kiválasztása után a Trafime a FIELD rendszerre támaszkodik a termelés és a gépek rendelkezésre állásának ellenőrzésében. Ennek eredményeként a vállalat képes felismerni a termelési teljesítményt és a minőséget befolyásoló tényezőket. Fedezze fel, hogyan használhatja a FIELD rendszert a termelési adatok összesítésére, és hogyan segíthet a rendszer a gyártás minőségét befolyásoló különböző tényezők azonosításában.

A sikertörténet megtekintése

 

 

Szeretné javítani a gyártási teljesítményt? Szakembereink szívesen nyújtanak segítséget!

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK, HOGY DIGITALIZÁLJUK VÁLLALKOZÁSÁT