FANUC kijelző egységek



A standard kijelzők LCD monitorokkal felszerelt eszközök, amelyek a FANUC CNC termékekhez készültek. Ezek a CNC képernyőket mutatják a gépkezelőnek. A standard képernyők 2 különböző típusban kaphatók:

LCD-re szerelt vezérlőegység, ahol a CNC egység a kijelző egység hátoldalára van szerelve. Ez a gazdaságos megoldás hely- és költségtakarékos. 
Kijelző egység önálló vezérlőegység részére, ahol a kijelző egység egy önálló CNC egységre van csatlakoztatva optikai kábel segítségével. Ez a sokoldalú megoldás a lehető legjobban tömöríti az eszközöket a szekrényben, egyszerűsítve a hűtést és hatékony EMC megoldást kínálva. 
A FANUC standard kijelzői a képernyőmérettől függően vízszintes és függőleges szoftvergombokkal vannak felszerelve. Opcionális érintőpanellel is kaphatók. Az ellenálló egypontos érintőpanel segítségével kijelző kesztyű viselése esetén is működtethető. Az adatátvitelhez, pl. részprogramok betáplálásához memóriakártya interfész és USB-port áll rendelkezésre.

Több standard kijelző opcionális személyi számítógépes funkcióval látható el. A beépített PC technológia és a Windows beágyazott kompakt operációs rendszer révén egyéni szoftveralkalmazások integrálhatók gazdaságos módon. Az igényes felsőkategóriás szoftveralkalmazásokhoz a FANUC PANEL i vagy PANEL iH Pro megoldása javasolt.

A standard képernyők 8,4” – 19” méretben kaphatók, így a kiváló működés érdekében teljes körű kompakt megoldásokat kínálnak a gazdaságos gépekhez, akár nagyméretű kijelző esetén is.