Навигация

Цел:
Да предложи на пазара за очила и на всички компании, които се занимават с лазерна обработка на малки висококачествени партиди, машина, която е прецизна, надеждна, "лека” и с ниски производствени разходи. 

Решение:
Applyca създаде CUBE, остров за фибролазерно рязане с модулен дизайн и компактна структура (дължина от 2 500 mm на всяка страна), оборудван с лазерен източник и ЦПУ на FANUC.

Резултат:
CUBE е машина, подходяща за различни приложения и нужди, която има за цел поддържането на високо ниво на конкурентоспособност без да изисква големи инвестиции или значително място в цеха.  Наличието на решения от FANUC е гаранция за надеждност и е предпоставка за нови бизнес възможности за Applyca отвъд океана.

ИЗТЕГЛИ PDF

Гъвкав и компактен остров за всички фибролазерни приложения за рязане

Applyca SRL

Стратегически разположен в сърцето на индустриалния североизток, Applyca е системен интегратор, способен да предостави готов приложен софтуер и продукти, които удовлетворяват най-разнообразни нужди от приложения благодарение на над двадесет и пет годишния си опит в тази област. 
Applyca е също и компания, която знае как да изпъкне сред конкурентите си. Всъщност, на изложението EMO 2015 тя представи "Роб пианиста" - два робота LR Mate 200iD с алуминиеви "ръце”, програмирани да свирят на пиано. Италианският национален химн, химнът на Мамели, беше едно от изпълненията.

"Програмирането на робот е обичайно умение за всички интегратори, но винаги има нещо, което е различно", обяснява Алфонсо Шарабоне, мениджър продажби в Applyca. "В нашия случай това е солидният опит, съчетан с големи възможности за персонализация."

Наскоро Applyca разработи CUBE- високопрецизна, фиброоптична, лазерна, металорежеща машина , която заема водещо място в своя клас по отношение на прецизност, ефективност, надеждност и ниски текущи разходи. “Фибролазерът е много гъвкав, лесно управляем и може ефективно да извършва различни видове обработка, като например рязане, маркиране, предлагайки завършеност и интензивност, която липсва на лазерите с въглероден двуокис”.

Оборудван с ЦПУ от серията 30i-LB и лазерната система 2 kW FANUC, CUBE може също да бъде допълнен с интегрирания обслужващ робот FANUC R-2000iC/ 125L.


Машината за лазерно рязане, която липсваше

Представена за първи път на изложението SamuMetal 2018, CUBE е най-уникалната машина за фибролазерно рязане от този вид. Тя е с малки размери, само 2500 x 2500 x 2500 mm. В света на лазерите, доминиран от огромни и тежки машини, CUBE се насочва към тези компании на пазара, които искат да се занимават с лазерна обработка, но нямат достатъчно голямо пространство в цеховете си, или при които са налице особено сложни изисквания, затрудняващи осъществяването на необходимите инвестиции. В допълнение, неговите размери позволяват транспортирането му в стандартни 20 или 40 футови контейнери, което открива нови възможности и перспективи пред Applyca, включително отвъд океана.

В съответствие с най-съвременната технология на авиационната индустрия, CUBE е изработен от алуминий и е много лек (6 тона), което позволява динамика и скорост при работа. 

Съчетанието от лазерна система и ЦПУ от FANUC осигурява абсолютна надеждност на решенията на японската компания, заедно с предимството на навременно и качествено обслужване на глобално ниво. "Не трябва да забравяме, че за малка компания като нашата името FANUC отваря врати, които иначе биха били недостъпни", подчертава Шарабоне от Applyca.

Другата особеност при CUBE е фактът, че става дума за лазерна машина с модулна архитектура. С други думи, това позволява комбинирането на  модули към централната част на машината за постигане на по-голям размер в зависимост от конфигурацията, която изискват клиентите. Очевидното предимство е да се предложи на пазара "лека” машина с неголям размер, която да е способна да нарасне съобразно специфичните нужди на проекта.

Това позволява модулите да се обслужват от автоматични зареждащи системи или роботизирани клетки, които да отделят готовия продукт от отпадъците.

"Някои наши клиенти изграждат пътни възли на магистрали или мостове над реки, изискващи рязане на детайли с дължина 30-40 метра.''’ Други пък произвеждат циркулярни триони за рязане на дървесина. В лицето на CUBE Applyca предлага на пазара лазерна машина, която е подходяща както за малки цехове, които работят с малки листове, така също и за производства, свързани с едрогабаритни детайли.

CUBE позволява също на една фриулианска компания да навлезе на пазара на очила, исторически разположен в областта Белуно. 

"Местните компании, които се занимават с производство на очила, често са малки, занаятчийски предприятия, способни да създадат продукт с най-високо качество. Тенденциите в този сектор са лазерното рязане на шаблони и рамки и използването на устойчиви и леки материали като титан. Трябва също да имаме предвид, че този вид обработка често е персонализиран, тъй като се работи с малки партиди".

Ясно е, че за да останат конкурентоспособни, такива предприятия трябва да се оборудват с лазерни машини, които не обременяват твърде много бюджета им и не изискват значително място в работното помещение. Предимствата на CUBE се състоят в това, че той предлага максимална гъвкавост, съчетана с извънредно компактна структура. Допълнителен "плюс” са решенията на FANUC, свързани с подобряването на скоростта и качеството на рязане.

CUBE позволява обработване на листове с размери 1,500 x 3,000 mm и тегло до 220 kg, като извънгабаритната част излиза от процепа на машината и операторът може да подава материала в автоматичен или ръчен режим. Скоростта на рязане достига 6 m/min с генератор 2 kW FANUC FF2000i-A, който поддържа ускорение от 2G по време на рязане.


Лазерни системи FANUC

Серията фибролазери на FANUC включва седем модела с мощност от 500 W до 6 kW. Лазерните ЦПУ системи тип 30/31i-LB са особено подходящи при апликации с "летящо рязане" . Буквата "L" в акронима на ЦПУ системата показва, че тя е снабдена със специални функции за лазерна обработка, които оптимизират ефективността, интелигентността и качеството на обработката на машините за лазерно рязане. Външният вид и потребителският интерфейс са идентични с всички други FANUC ЦПУ системи. 

ЦПУ системата 30i-LB може да управлява до 32 оси, от които 24 – едновременно. Това позволява оптимална 5-осева обработка при 3D машините с фибролазерен източник.  Връзката с лазерния осцилатор се осъществява посредством високоскоростния интерфейс - FANUC Serial Servo Bus (FSSB), вместо стандартния I/O link.

Тъй като системата следи движението по осите и регулира мощността на лазера синхронизирано, с ЦПУ управлението на FANUC могат да бъдат постигнати високи скорости на рязане. Когато лазерът трябва да отреже ъгъл, например, скоростта на рязане и мощността на лазера се променят едновременно и резултатът е оптимално качество на рязането. При забавяне на скоростта в ъгъла мощността на лазера също намалява.

"Летейки над листа”, лазерът достига зададената позиция с максимална точност.  Режейки лазерът се движи към  зададената точка с микронна прецизност. Тази функция, наречена "летящо рязане", изисква минимално забавяне между получаването на сигнала и обработването му. Това е възможно благодарение на бързата  FSSB връзка на FANUC. Управлението реагира в рамките на микросекунди. По този начин се постигат висока скорост на "летящото" рязане и едновременно с това - висока точност на позиционирането.

Фибролазерът FANUC работи с дължина на вълната от 1,070 микрометра. Това позволява постигането на значително по-високи скорости на рязане при тънките материали, в сравнение с CO2  лазерите. Друго предимство на фибролазера е неговата ефективност и ниска консумация на енергия.