inviato 18.09.2025

New High-Payload, Long-reach FANUC Robot makes Light Work of Heavy-Duty Applications

M-1000/550F-46A offers high-speed lifting of up to 550 kg at 4.6 m reach
M-1000/550F-46A is a heavy payload robot with extra long reach. Png image.

Il robot FANUC M-410/800F-32C è un robot di nuova generazione in grado di eseguire senza sforzo la pallettizzazione di carichi pesanti fino a 800 kg. Questo robot robusto e veloce è in grado di sollevare di più e impilare più in alto per ottimizzare le operazioni di pallettizzazione di fine linea, abilmente supportato dal nuovo robot FANUC R-50𝑖A con le sue numerose funzioni intelligenti e la sua cybersecurity avanzata.

Con l'impressionante capacità di 800 kg di portata massima, il nuovo robot FANUC M-410/800F-32C per la pallettizzazione offre un aumento significativo rispetto alla capacità di 700 kg del modello di precedente generazione, di cui centinaia di esemplari sono operativi in tutta Europa. Lo sviluppo riflette la comprovata capacità di FANUC di soddisfare le esigenze del mercato in continua evoluzione. Questo nuovo robot di pallettizzazione è un'alternativa economica, poco ingombrante e flessibile alle soluzioni convenzionali di pallettizzazione a strati attualmente presenti sul mercato.

Paul Sbraccio, Responsabile del Coordinamento Vendite Robot Europe di FANUC, afferma: "Il progetto estremamente rigido dell'M-410/800F-32C, che è il nostro robot di pallettizzazione più grande, supporta anche un modesto aumento dello sbraccio a 3,2 metri. Insieme al carico utile di 800 kg, questo consente di impilare carichi pesanti più in alto e più in largo. Infatti, gli utenti possono ora raggiungere un'altezza di impilamento superiore a 3 metri. Il nostro nuovo robot consente anche una maggiore flessibilità nel progetto delle pinze. L'ottimizzazione di operazioni di pallettizzazione complesse richiede spesso l'uso di pinze complesse e multifunzionali, molte delle quali sono servocomandate [e pesanti]. L'aumento del carico utile del nostro M-410/800F-32C aiuta a soddisfare questi requisiti."

Preannunciando una nuova era di prestazioni potenti, il robot FANUC M-410/800F-32C per la pallettizzazione non manca di nulla in termini di velocità e prestazioni di movimento. L'elevata produttivita' nelle applicazioni di pallettizzazione e di carico/scarico e' assicurata da tempi di ciclo rapidi e da un progetto compatto. Questo robot da pavimento ha un'impronta inferiore a 900 x 800 mm ed è dotato di una base compatta per consentire l'installazione in locali con soffitti di altezza ridotta. Il risultato è una maggiore flessibilità per i costruttori di linee e gli integratori di sistemi.

Gli utenti possono garantire un'elevata efficienza nelle attività di pallettizzazione grazie all'avanzata cinematica a 4 assi del robot, mentre le prestazioni di movimento ottimali arrivano grazie alla tecnologia servo all'avanguardia. Come tutti i modelli della serie di robot FANUC per la pallettizzazione, il progetto pulito dell'M-410/800F-32C riduce qualsiasi potenziale interferenza periferica. La chiave di questo concetto è la gestione intelligente dei cavi, dove i cavi e i tubi pneumatici possono essere fatti passare attraverso il polso cavo del robot, un progetto che serve anche a prolungare la durata dei cavi.

A fornire un ulteriore vantaggio sia per gli utenti che per gli installatori è il nuovo robot controller R-50𝑖A di FANUC, che offre funzioni intelligenti, piena integrazione con la tecnologia di rilevamento visivo 2D/3D 𝑖RVision di FANUC e cybersecurity avanzata. Secondo le ricerche condotte dall'azienda, si tratta del primo controller per robotica al mondo a ottenere la certificazione di terze parti per la cybersecurity internazionale in conformità alle norme IEC62443-4-1 e 4-2. Con l'R-50𝑖A, è possibile massimizzare le prestazioni del robot, ridurre i tempi di installazione, migliorare la facilità d'uso e ridurre al minimo il consumo energetico grazie a numerose misure di risparmio energetico.

Aumenta il comfort dell'utente l'introduzione di un nuovo e leggero Teach Pendant FANUC con funzionamento a pannello tattile completo. Ritenuto il più leggero della sua categoria con soli 750 g, il nuovo Teach Pendant migliora l'esperienza dell'utente rendendo la programmazione più rapida e semplice. La tecnologia offre anche una maggiore flessibilità per il progetto dell'HMI sul Teach Pendant stesso.

Per migliorare ulteriormente le operazioni di pallettizzazione, il software opzionale FANUC PalletTool 3 consente agli operatori di creare e modificare i carichi unitari dal Teach Pendant FANUC Tablet direttamente in officina. Gli utenti devono semplicemente inserire le dimensioni dei prodotti e il software fornisce un elenco di possibili schemi di pallettizzazione, nonché l'efficienza dello spazio per ogni schema.