Модернізація ЧПК: нова система управління FANUC продовжить термін служби Вашого верстата

 

A Верстат — це одна з найважливіших та дорогих одиниць обладнання у більшості цехів; це значне капіталовкладення, яке має зберігати функціональність багато років. Модернізація застарілої системи ЧПК новою системою керування FANUC не тільки забезпечує довгострокову економію коштів, а й підвищує продуктивність, безперебійну роботу, надійність та ефективність вашого верстата. Важливо відзначити, що модернізація ЧПК з використанням рішень від FANUC може допомогти вам задовольнити вимоги замовників, що постійно змінюються..


Завантажити брошуру

Що таке модернізація ЧПК?

Модернізація ЧПК включає оновлення таких компонентів:

  • Система управління
  • Дисплей
  • Серводвигуни та електродвигуни шпинделя
  • Підсилювачі
  • Кабелі
  • Блоки входу/виходу, включаючи панель оператора

Модернізація ЧПК коштує менше, ніж новий верстат

Модернізаця верстата найновішими технологіями ЧПК, як правило, є найбільш економічно вигідним та економічно стійким рішенням для підвищення загальної продуктивності верстата. Проект модернізації обходиться значно дешевше за новий верстат, особливо якщо врахувати приховані витрати, такі як оснащення, пристосування, такелаж та елементи конструкції. Крім того, нові верстати можуть вимагати додаткового навчання операторів та обслуговуючого персоналу.

Key advantages of FANUC CNC Series

FANUC CNC systems deliver utmost precision, flawless surface quality and the shortest possible cycle times. These attributes translate into less non-productive time and eliminate the inaccuracies that occur in multiple part set-ups. Here are a few further benefits

FANUC iHMI — це:

  • Для всіх верстатів: Токарні верстати, токарні центри, фрезерні верстати, обробні центри, багатоцільові верстати, передавальні верстати, шліфувальні верстати, верстати для електроерозійної обробки, верстати для лазерного, гідроабразивного та плазмового різання тощо.
  • Легке налаштування: Розробляйте власні екрани та цикли за допомогою FANUC PICTURE, щоб зменшити кількість помилок оператора, спростити його роботу, підвищити продуктивність та полегшити керування верстатом та процесом.
  • Проста автоматизація: Функція QSSR (Quick and Simple Start-up of Robotisation) забезпечує просту автоматизацію з панелі ЧПК. Функція QSSR G-code дозволяє персоналу легко програмувати роботів через ЧПК від FANUC у форматі G-code, що відповідає стандарту ISO. В результаті тим, хто не знайомий з мовою програмування роботів, більше не потрібне додаткове навчання. Відмінний зв'язок: Нова система ЧПК від FANUC пропонує безліч мережевих функцій, включаючи можливість завантаження та вивантаження програм, налаштування параметрів, перегляд стану верстата та реалізації стратегій профілактичного технічного обслуговування.
  • Відмінний зв'язок: Нова система ЧПК від FANUC пропонує безліч мережевих функцій, включаючи можливість завантаження та вивантаження програм, налаштування параметрів, перегляд стану верстата та реалізації стратегій профілактичного технічного обслуговування.

Чому FANUC?

Всі проекти з переоснащення виконують спеціалізовані компанії, які пройшли навчання в FANUC, незалежно від того, чи ви замінюєте існуючу систему ЧПК від FANUC або ЧПК іншої марки.

Всі проекти з переоснащення виконують спеціалізовані компанії, які пройшли навчання в FANUC, незалежно від того, чи ви замінюєте існуючу систему ЧПК від FANUC або ЧПК іншої марки.


Jig grinding machines from the fountain of youth

Retrofit specialist imparts new properties to old Hauser grinding machines

Due to its high requirements in precision, jig grinding is a niche market. They are simply very special products for drilling or form grinding that require a high quality surface finish and have tolerances in the lower μm area. This is because jig-grinding machines are primarily deployed for the most demanding machining operations in punching-die construction and mould-making as well as for high-precision parts in optical equipment or for special precision components. For this reason, the machines are produced in small quantities, which, combined with the high precision requirements, makes prices high.

Read more about Jig

Як ми можемо допомогти вам підвищити продуктивність роботи? Наші спеціалісти готові допомогти вам.

ЗВ’ЯЖІТЬСЯ З НАМИ