Лазерні генератори на вуглекислому газі для потужного різання металу

Шість спеціальних лазерних генераторів FANUC на вуглекислому газі потужністю від 1 до 6 кВт мають широкий спектр застосувань у більшості галузей виробництва. Крім того, ці моделі ідеально підходять для проектів, які потребують складного високоточного різання, різання листів мінливої товщини або комбінованого лазерного різання та штампування. Неперевершена продуктивність різання тонко- і товстолистового металу досягається завдяки високій якості та стабільності променю. У деяких моделях використовуються надійні лазери зі швидкою поздовжньою прокачкою вуглекислого газу й високочастотним збудженням. А спеціально розроблені контролери ЧПК FANUC серій 30i/31i-LB забезпечують користувачам максимальну гнучкість і ефективність.


Лазер FANUC LASER C1000i-C

Недорогий лазер для якісного різання тонких і неметалевих листів

  • різання м’якої сталі щонайбільше завтовшки 10 мм;
  • альтернатива верстатам для гідроабразивного та плазмового різання;
  • різання дерева або пластмас;
  • найменша вага та об’єм у своєму класі;
  • неперевершене співвідношення ціни та продуктивності різання.

Лазер FANUC LASER C2000i-C

Мінімальна конфігурація потужністю 2,5 кВт для стандартних верстатів із лазерного різання

  • різання м’якої сталі щонайбільше завтовшки 22 мм;
  • різання нержавіючої сталі щонайбільше завтовшки 12 мм;
  • різання алюмінію;
  • економне рішення, здатне конкурувати з верстатами для лазерного різання потужністю 3 кВт.

НОВИНКА: Лазер FANUC LASER C3000i-C

Досягніть найсучасніших характеристик, здатних конкурувати з результатами роботи фрезерних верстатів.

  • Найвища продуктивність відокремлення заготовок із тонкого листового металу
  • Висока ефективність, компактність і мала вага
  • Неперевершена продуктивність різання
  • Відмінна якість і стабільність променю
  • Ефективна робота з тонкими та товстими листами металу
  • Висока частота імпульсу та функція похвилинного контролю потужності лазера
  • Зниження споживання енергії завдяки функції енергозбереження

Завантажте PDF

Лазер FANUC LASER C4000i-C

Високопотужні верстати для широкого спектра застосувань

  • різання м’якої сталі щонайбільше завтовшки 28 мм;
  • різання нержавіючої сталі щонайбільше завтовшки 15 мм;
  • найвища якість і швидкість різання;
  • найширший спектр матеріалів і застосувань;
  • неймовірно низьке споживання газу та електроенергії.

Лазер FANUC LASER C6000i-C

Найвища потужність для найширшого спектра застосувань

  • різання м’якої сталі щонайбільше завтовшки 32 мм;
  • різання нержавіючої сталі щонайбільше завтовшки 20 мм;
  • ідеальний для високопотужного різання товстих листів;
  • неймовірна пікова потужність лазера (7 кВт) і легке керування;
  • широкий спектр застосувань: від обробки поверхонь і зварювання до різання тонких і товстих матеріалів.