Üretim hattınıza biraz esneklik ekleyin

Az yer kaplayan çok yönlü frezeleme çözümleri

Hızları, doğrulukları ve çok yönlülükleri göz önüne alındığında, modern kompakt dikey işleme merkezleri, üretim karışımınıza ekstra esneklik katmanın düşük maliyetli harika bir yolunu sunar. Örneğin, daha büyük makinelere ek olarak, üreticilerin kapasitelerini boşaltmalarını ve kısa teslim sürelerine ve değişen teslimat gereksinimlerine hızlı tepki vermelerini sağlar. Çok yüksek iş mili hızları, kullanıcıların genellikle büyük ölçüde iyileştirilmiş çevrim sürelerinden faydalandığı anlamına gelir. Bu, üretim kapasitesinde sanal bir artışa dönüşen bir şeydir. Mütevazı ayak izi sayesinde, bu da genellikle değerli zemin alanından fazladan talepte bulunmadan elde edilebilir. Ayrıca kurulumları hızlıdır ve herhangi bir sayıda karmaşık otomatik frezeleme görevini üstlenme yeteneğine sahiptirler ve rakipsiz doğruluk ve hassasiyet sunarlar.
Bizimle şimdi iletişime geçin

Çok amaçlı işleme

Bazen dikey işleme merkezleri olarak anılmalarına rağmen, modern işleme merkezleri, kullanıcılara çok çeşitli üretim operasyonlarında çok yönlülük sunar. İşleme süreci ne olursa olsun üstün sonuçlar sağlamak için tasarlanmış yüksek hızlı iş milleri, kapsamlı takımlar ve işlevsellik ile donatılmış bu makineler, yalnızca yüksek hızlı frezelemede değil, aynı zamanda çok yüksek standartlarda delme, kılavuz çekme ve taşlama işlemlerinde de mükemmeldir.