Kompakt bir pakette hafif, güçlü ve uzun erişimli robot
"LR-10 serisi, tamamen kapalı IP67 sınıfı robotlardan oluşan bir seridir. Hafif ve çok kompakt bir tasarıma sahip olan bu robotlar, dar çalışma alanlarında kullanım için mükemmeldir. LR-10 serisi, doğrudan bir makine aletinde yükleme/boşaltma veya lojistik sektöründe doğrudan bir konveyör bandı üzerinde yüksek hızlı toplama ve paketleme gibi her türlü malzeme taşıma uygulaması için uygundur.
Güçlü bileği sayesinde LR-10, EV pil paketleri, güneş panelleri ve diğer birçok mekanik montaj türünü içeren uygulamalarda 6 serbestlik derecesinin tamamında hassas ve sofistike montaj için ideal bir eştir. Mükemmel ağırlık/yük oranı ve uzun erişim mesafesiyle LR-10 serisi, AGV'lere montaj için mükemmeldir. Esnekliği daha da artıran FANUC görüntü sensörleri ve diğer akıllı işlevler ekleme özelliğinin yanı sıra çok çeşitli robotik seçenekler mevcuttur."