La série FANUC R-1000 est réputée pour sa polyvalence et son efficacité dans le domaine de la robotique industrielle à grande vitesse. Conçue spécifiquement pour l'industrie automobile, elle excelle dans le soudage par points, la manutention et la palettisation. Capable de manipuler des charges utiles allant jusqu'à 130 kg et d'atteindre jusqu'à 2.2 m, cette série propose des options à 5 et 6 axes adaptées aux charges utiles moyennes. Son profil rapide et fin permet non seulement d'économiser de l'espace au sol, mais aussi de garantir une précision et une fiabilité maximales. Conçue pour le soudage par points compact à haute densité, la R-1000 offre des vitesses d'accélération exceptionnelles pour des temps de cycle optimaux. Avec une protection IP67 et des moteurs à poignet stratégiquement placés, elle prospère dans les environnements difficiles et établit de nouvelles normes en matière d'automatisation industrielle.