The FANUC SR-3iA/C is a SCARA robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

SR-3𝑖A/C Food/Clean

Conçu spécifiquement pour les salles blanches et les applications alimentaires, le SR-3𝑖A/C est conforme aux normes ISO Classe 5. Il est équipé d'un revêtement époxy blanc et d'une graisse de qualité alimentaire. Comme les autres modèles de la gamme FANUC SCARA, il offre vitesse et précision sur une enveloppe complète de 360°. La conception légère de son socle et les services intégrés renforcent sa compacité et réduisent considérablement les interférences avec les équipements environnants. Ce robot est un choix optimal pour les industries exigeant une propreté et une précision rigoureuses dans leurs processus automatisés.
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
400 mm
Axes
4

Des robots SCARA à grande vitesse pour des performances accrues

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Prêt pour la salle blanche

Répondent aux exigences des environnements propres grâce à une conception hygiénique dotée d'un revêtement époxy blanc, de boulons antirouille et de la norme ISO 5.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Spécialiste des applications alimentaires

Évitez le risque de contamination grâce à la graisse NSF-H1 de qualité alimentaire. Bénéficiez d'une conception résistante au lavage avec un revêtement époxy blanc, des boulons d'assistance antirouille et un indice de protection IP54.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Débit maximisé

Maximisez votre débit et bénéficiez de temps de cycle exceptionnellement courts et d'une grande répétabilité grâce à la technologie d'entraînement innovante de FANUC.
Pictogram for Touch screen (User interface) in black. SVG format.

Programmation intuitive

Une interface web standard permet une programmation facile et intuitive du robot à l'aide d'une tablette ou d'un ordinateur de bureau avec le logiciel 𝑖RProgrammer de FANUC.
Pictogram for Brake Release Switch (Robot) in black. SVG format.

Temps de démarrage plus rapide

L'interrupteur de déblocage du frein situé sur le robot permet de récupérer facilement les erreurs.
Pictogram for Scara Bottom Exit cable (Robot) in black. SVG format.

Amélioration de l'acheminement des câbles

Minimisez la zone d'interférence et facilitez le nettoyage grâce à la sortie de câble par le bas.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
3 kg
Portée du robot
400 mm
Axes
4
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP54
Position de montage
Sol
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC SR-3iA robot picking peanuts.

Gamme SCARA

Amplifiez la vitesse et la précision. Découvrez notre gamme SCARA dès maintenant !

Inspirez vous