P-250𝑖B/15
Partager
Le robot de peinture P-250𝑖B/15 est la meilleure solution de l'industrie pour les travaux de peinture de superficie moyenne et grande. Sa conception avancée et très flexible à six axes est adaptable dans sa configuration de montage pour convenir aux applications de peinture les plus exigeantes. Il est doté d'une grande capacité de manutention allant jusqu'à 15 kg et d'une enveloppe de travail généreuse de 2 800 mm.
Charge utile du robot
15 kg
Portée du robot
2800 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Études de cas
Applications
Industries
S'inspirer de la réussite des autres
Dovy Keukens
Un fabricant de cuisines va de l'avant avec les robots FANUC
Dovy Keukens est une véritable histoire à succès : d'une start-up utilisant un hangar à lin en 1980 à une usine de production ultramoderne de 55 000 m2 comptant aujourd'hui quelque 430 employés. Ce fabricant progressiste de cuisines sur mesure est l'un des plus sophistiqués qui soient. Au cœur de son usine de production se trouvent plusieurs robots industriels à six axes de FANUC.
Une adaptation parfaite à votre application
Peinture
Offrez une précision et une cohérence inégalées dans les applications de peinture robotisée, en maintenant une main ferme et une vitesse constante pour assurer une couverture uniforme à chaque coup de pinceau et à chaque pulvérisation. Améliorez l'efficacité et réduisez les délais d'exécution grâce à des systèmes robotisés capables de fonctionner en continu et sans fatigue. Utilisez une solution de peinture robotisée rentable, sûre et flexible pour une variété de tâches.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.