Skip to main content
The FANUC M-900/360-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/360E

Le robot M-900𝑖B/360E offre des capacités de manutention et de positionnement flexibles. Avec une charge utile remarquable pouvant atteindre 360 kg, sa conception compacte permet d'économiser un espace précieux tout en excellant dans les applications d'assemblage, de transfert de pièces et de chargement. Avec des options de montage au sol et au plafond, il s'adapte à une grande variété de schémas de production. Équipé de 6 axes pour une manutention précise et des temps de cycle plus rapides, son système de refroidissement amélioré garantit un fonctionnement efficace, même à des charges élevées.
Charge utile du robot
360 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Charges lourdes pour environnements difficiles

La conception "poignet compact" protège les moteurs de la chaleur et des environnements difficiles et vous permet d'obtenir des charges et des cycles de fonctionnement plus élevés grâce à un meilleur refroidissement.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protection sévère contre la poussière et les liquides (SDLP) en option

Passez à notre ensemble de protection avancée contre la poussière et les liquides pour des performances robustes dans les environnements difficiles, garantissant durabilité et fiabilité.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez votre flexibilité grâce aux options de montage au plafond, au sol et en angle, ce qui en fait le choix idéal pour les espaces restreints où la flexibilité est essentielle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
360 kg
Portée du robot
2655 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Téléchargez pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Série M-900

Durabilité et fiabilité éprouvées pour les charges utiles lourdes. Découvrez notre série M-900 dès maintenant !

S'inspirer

Get Inspiration from Other's Success

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG

Machine-outil entièrement automatique avec un rail intégré comme 7ème axe

Le défi consistait à automatiser le chargement des ébauches et le retrait des pièces finies de deux grands centres de tournage-fraisage tout en les laissant accessibles aux employés. Roth Technik a résolu ce problème en installant un bras FANUC M-900𝑖B/360E sur un rail aérien avec changement automatique des pinces. Cette automatisation permet à Bruderer d'effectuer des tâches cinq heures plus rapidement par machine quotidiennement, ce qui permet une production sans surveillance pendant la nuit et les week-ends.