The FANUC M-710/50-26D is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖D/50M

Le robot à six axes M-710𝑖D/50M, doté d'une charge utile de 50 kg et d'un bras J2 à la fléxibilité unique, est conçu pour réduire les risques d'interférence et de collision. Ce modèle conserve la conception éprouvée du M-710, optimisée en termes de poids et de charge utile. Doté d'une capacité de charge utile et d'une rentabilité accrues, sa conception entièrement fermée offre une protection robuste contre l'eau et la poussière, préservant les composants critiques tels que les réducteurs et les câbles, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable pour diverses applications industrielles.
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2606 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences et réduisez le risque de collision avec les obstacles proches pour un fonctionnement plus fluide et plus sûr avec le bras J2 incurvé.
Pictogram for

Conception entièrement fermée

Protégez les composants sensibles tels que les réducteurs et les câbles, et augmentez la durabilité et la fiabilité grâce à une conception entièrement fermée qui résiste à l'eau et à la poussière dans une variété d'environnements.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Préparé pour un environnement difficile

Votre choix idéal pour les environnements poussiéreux et humides, l'indice de protection IP67 pour le poignet et IP54 pour le corps protège le robot de l'humidité et de la poussière.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Polyvalence ultime

Ajoutez un mode de palettisation en option et déplacez la singularité linéaire de l'auge. Vous avez ainsi la possibilité de l'utiliser comme un robot à 6 axes à part entière et comme un robot palettiseur à 5 axes.
Pictogram for Payload (Robot) in black. SVG format.

Efficace et puissant

Trouvez l'équilibre parfait entre efficacité et performance en optant pour ce poids plume. Il ne pèse que 600 kg et peut prendre en charge des charges utiles allant jusqu'à 50 kg.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilité maximale

Augmentez la flexibilité et économisez de l'espace au sol grâce à un montage au plafond ou en angle.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
50 kg
Portée du robot
2606 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

 

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Découvrez la série de produits

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

Série M-710

Le robot à poignet fin et à faible encombrement pour les charges utiles moyennes. Découvrez notre série M-710 dès maintenant !

S'inspirer