M-710𝑖C/12L
Partager
Le M-710𝑖C/12L est un robot polyvalent à long bras et petite charge utile, conçu pour la polyvalence. Ce modèle à 6 axes est parfaitement adapté à la manipulation de charges utiles moyennes jusqu'à 12 kg. Sa caractéristique exceptionnelle est une portée de bras étendue à 3,1 mètres, permettant des opérations efficaces sur de plus grandes surfaces. La protection standard IP67 du poignet du M-710𝑖C/12L garantit sa durabilité et sa fiabilité, ce qui en fait une solution idéale pour les applications industrielles dans les zones difficiles d'accès.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
3123 mm
Axes
6
S'inspirer
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Soudage à l'arc
Automatisez votre processus de soudage à l'arc avec des robots industriels pour améliorer la précision et la cohérence, garantissant ainsi des soudures de haute qualité. Augmentez votre productivité en travaillant en continu sans fatigue et en réduisant le temps de production. Améliorez la sécurité en réduisant l'exposition humaine aux fumées dangereuses et à la chaleur extrême. En outre, rentabilisez vos coûts en réduisant les coûts de main-d'œuvre et en limitant les retouches.
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Agroalimentaire
L'alimentation et les boissons sont notre pain et notre beurre. Contactez-nous dès aujourd'hui pour mettre notre expérience en matière de robots dans l'industrie alimentaire et des boissons à votre service.
Robotique et automatisation pour l'industrie médicale
Améliorer l'efficacité de l'industrie médicale grâce à la robotique et à l'automatisation !
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.