M-1000𝑖A
Partager
Le M-1000𝑖A est le plus grand robot de FANUC à être doté d'un mécanisme de liaison en série, plutôt que d'un mécanisme de liaison parallèle typique de la plupart des robots à forte charge utile. Par conséquent, le M-1000𝑖A offre une plus grande gamme de mouvements dans les directions verticales et longitudinales. En outre, une charge utile élevée, une forte inertie du poignet et une capacité de retournement font du M-1000𝑖A un robot idéal pour toutes les applications de manutention de charges utiles lourdes (par exemple, manutention de batteries de véhicules électriques, élévateur, etc.)
Charge utile du robot
1000 kg
Portée du robot
3253 mm
Axes
6
Inspirez vous
Sélectionnez d'autres options ici
Applications
Industries
Une adaptation parfaite à votre application
Manutention
Automatisez la manutention des matériaux avec des robots industriels pour débloquer de nombreux avantages pour votre entreprise. Améliorez considérablement votre efficacité et votre productivité en réduisant le temps et les efforts nécessaires à la manutention manuelle. Laissez les robots fonctionner en continu sans fatigue pour garantir des performances constantes et minimiser les erreurs, ce qui se traduit par un débit plus élevé et des temps de traitement plus rapides.
Des solutions sur mesure pour votre secteur d'activité
Robotique et automatisation pour l'industrie aérospatiale
La robotique avancée de FANUC : optimiser les processus de fabrication dans l'aérospatiale.
Robotique et automatisation pour l'industrie automobile
L'excellence automobile : Les solutions d'automatisation polyvalentes de FANUC.
Véhicules électriques
Personne n'a plus d'expérience dans l'automatisation de la production de véhicules électriques que FANUC. Faites-nous confiance pour automatiser tous vos processus de fabrication de véhicules électriques.
Électronique
Nous fournissons des solutions automatisées pour la fabrication de produits électroniques et les salles blanches.
Stockage, logistique, colis & courrier
La large gamme de robots d'entrepôt FANUC répond aux besoins de tous ceux qui souhaitent automatiser leur entrepôt, leur centre de distribution, leur centre de traitement des commandes, etc.