The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120 𝑖D/12L

L'ARC Mate 120𝑖D/12L est un robot de soudage à l'arc à bras long qui assure une portée étendue pour les pièces de grande taille, tandis que les vitesses d'axe et la précision exceptionnelles garantissent des résultats optimaux. Sa polyvalence est démontrée par sa capacité à souder des pièces de grande taille, grâce à un bras supérieur étendu. Il maintient la propreté sans effort grâce à ses surfaces lisses qui réduisent l'accumulation de saletés. Le bras J2, fin et incurvé, minimise les interférences, tandis que sa grande rigidité garantit une excellente répétabilité. Les flexibles de soudage entièrement intégrés et la gestion des câbles rationalisent les opérations pour une productivité sans faille.
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
2272 mm
Axes
6

Avantages pour votre entreprise

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Programmation facile

Programmation et installation faciles grâce à un tuyau de soudure entièrement intégré et à un système de gestion des câbles qui évite les accrochages.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Poignet creux pour les agencements à haute densité

Le poignet creux de 57 mm permet de faire passer sans effort des câbles supplémentaires tels que des tuyaux d'air, des capteurs de suivi des coutures ou des câbles de vision.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Grande surface de travail

Rayon d'action le plus long de la gamme ARC Mate (2 272 mm) pour les applications de soudage où le rayon d'action est essentiel.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Réduction du risque d'interférences

Minimisez les interférences grâce au bras robotisé incurvé et fin, qui convient parfaitement au soudage dans les espaces étroits et difficiles d'accès.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standard IP67

Idéale pour les applications de soudage ou de découpe salissantes, la protection IP67 des axes du poignet protège le robot de l'humidité et de la poussière et les surfaces extra lisses minimisent les éclaboussures.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos produits, nous proposons des solutions de maintenance prédictive, préventive et réactive, offrant des milliers de pièces à la demande tout au long du cycle de vie de votre produit.

Spécifications techniques

Contrôleur
Contrôleur
R-30𝑖B Plus Controller
Caractéristiques générales
Charge utile du robot
12 kg
Portée du robot
2272 mm
Axes
6
Protection
Corps standard/en option
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Position de montage
Sol
Oui
Montage au plafond
Oui
Angle
Oui

Télécharger pour plus d'informations

Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations utiles sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.

Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.

Découvrez la gamme de produits

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Gamme ARC Mate

Conçus pour les applications de soudage à l'arc. Découvrez notre gamme ARC Mate dès maintenant !

Inspirez vous