Le kit pédagogique CRX propose une nouvelle approche de la formation aux robots. Il comprend un robot collaboratif FANUC CRX et toutes les fonctions nécessaires pour enseigner les compétences de base en matière de programmation. La demande de solutions de robots collaboratifs continuant à monter en flèche, FANUC propose un moyen d'aider les étudiants des écoles, des collèges, des universités, des centres de formation et des installations de formation OEM à se préparer à un avenir dans la robotique collaborative. Le contenu du pack FANUC est très pertinent pour les applications modernes et contient tout ce dont les instructeurs ont besoin pour aider les nouvelles générations de spécialistes en robotique à réaliser leurs ambitions de carrière.
Principaux avantages
Caractéristiques principales
Documents
Principaux avantages
Avantages pour votre entreprise
Modèle de cobot présenté
Choisissez parmi trois modèles de robots collaboratifs FANUC CRX avec des charges utiles allant jusqu'à 10 kg. Associé au contrôleur R-30𝑖B Mini Plus, il offre un contrôle et des fonctionnalités avancés. Le système est complété par un Tablet Teach Pendant, léger et ergonomique, qui permet de programmer rapidement et facilement.
Cellule conviviale
La cellule est dotée d'un cadre solide en aluminium peint par poudrage en blanc, qui lui confère durabilité et attrait esthétique. Elle est équipée de roues pour un transport sans effort et de pieds stables pour un fonctionnement régulier. Avec un câble d'alimentation de 2 m muni d'une prise standard de 230 V, l'accessibilité et la flexibilité sont garanties.
Prêt pour l'IoT
Grâce à sa connectivité avancée, permettant une communication et un échange de données transparents entre les composants tels que les robots, les capteurs et les contrôleurs. Cela facilite la surveillance en temps réel, la maintenance prédictive et l'optimisation. L'intégration avec des services basés sur le cloud permet aux utilisateurs d'obtenir des informations précieuses. Enfin, cette préparation améliore l'expérience éducative en fournissant une plateforme d'apprentissage et d'expérimentation des technologies d'automatisation industrielle.
Caractéristiques principales
Des fonctionnalités conçues pour votre réussite
Spécifications du robot
Robot collaboratif à 6 axesFANUC CRX-10𝑖A/L (Charge utile : 10 kg/Rayon d'action : 1418 mm)FANUC CRX-10𝑖A (Charge utile : 10 kg/Rayon d'action : 1249 mm)FANUC CRX-5𝑖A (Charge utile : 5 kg/Rayon d'action : 944 mm)Contrôleur R-30𝑖B Mini PlusTablette Teach PendantConnecteurs sur J6 pour caméra et E/S configurables
Cellule éducative
Cadre solide en aluminium peint par poudrage en blancRoues pour faciliter le transport et pieds pour la stabilitéCâble d'alimentation de 2 m avec prise standard de 230 VSurface de travail en aluminium fendue pour une personnalisation facileOptions disponibles :
- Scanner de sécurité
- Pince électrique prémontée sur le robot, (autres options de pinces disponibles)
- Planche de solitaire en nylon et pièces
Prêt pour l'industrie 4.0/l'IoT
2 interfaces 10 Base-T ou 100 Base-TXPrise en charge du logiciel Ethernet en standard
- État du robot, programme/variables/diagnostic disponibles sur l'interface Web
- Interface à distance 𝑖RVision et 𝑖Pendant
Interface supplémentaire en option, par exemple Profinet disponible
Offre groupée de logiciels pour l'éducation
Application Solitaire prête à fonctionner comprenant 𝑖RVision et Dual Check Safety (DCS), avec tous les codes sources (selon les options incluses).Installation complète et instructions d'étalonnage pour le robot, l'𝑖RVision et le DCS.
Formation des instructeurs
Tout ce que les instructeurs doivent savoir pour enseigner aux étudiants comment faire fonctionner un robot.
Logiciel de simulation PC pour les étudiants
logiciel de simulation ROBOGUIDE version académique20 licences ou 1 serveur de licences avec 5 licences flottantes
Documents
Télécharger pour plus d'informations
Accédez aux spécifications techniques essentielles et à des informations précieuses sur nos produits grâce à nos documents téléchargeables, facilitant ainsi votre processus de prise de décision et maximisant l'utilisation de vos produits FANUC.
Les documents téléchargeables sont disponibles en anglais et en français.