The FANUC Roboshot α-S15iB takes state-of-the-art CNC precision technology and applies it to electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S15𝑖B

Bu kompakt makine, lens, optik ve dişli gibi endüstrilerde hassas üretimde üstün performans gösteren mikro kalıplama uygulamaları için idealdir. Güvenilirlik ve doğruluğu ön plana çıkaran S𝑖B serimiz, çeşitli sektörlerin zorlu standartlarını güvenle karşılayan yüksek performansı tutarlı bir şekilde sunar.
Ton
150 kN | 15 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
260x235 mm
Vida çapı (mm)
14, 16, 18 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

ROBOSHOT a-SiB serisi, daha hızlı tepki süreleri, enjeksiyon hızları, geliştirilmiş standart enjeksiyon basınçları, daha geniş vida çapı seçenekleri ve dört eksenli servo çekirdek kontrolü potansiyeli sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC'un servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, ROBOSHOT'un güç kullanımını hidrolik sistemlere göre %50-70, rakiplerine göre %10-15 oranında azaltır. Düşük bakım, yüksek çalışma süresi ve daha az parça, en düşük TCO anlamına gelir.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme süreciyle FANUC ROBOSHOT, dünyanın en güvenilir CNC kontrol sistemine sahiptir. Standart arayüzleriyle kullanıcı dostu olan bu sistem, hızlı işleme ve tutarlı parça kalitesi sağla
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

ROBOSHOT, düşük bakım maliyeti, yüksek çalışma süresi, daha az bileşen ve minimum aşınma ile sahip olma maliyetlerini en aza indirgemede mükemmeldir. Sahip olma maliyetleri konusunda endişelenmenize g
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmeleri
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
Double toggle
Ton
150 kN | 15 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Çift plaka
260-130 mm
Mengene stroku
160 mm
Konumlandırma halkası çapı
60 mm
Kolon arası mesafe, HxV
260x235 mm
Plaka boyutu, H×V
355x340 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
150x135 mm
Maximum mould weight - Double platen
60-60 Hareketli-Sabit
İtici stroku
50 mm
Maksimum itici kuvveti
7 kN | 0.7 tonf
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
14
16
18
Enjeksiyon stroku (mm)
56
56
75
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
9
11
19
Nozul temas kuvveti
5 kN | 0.5 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
5 kN | 0.5 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
2.5
2.9
3.2
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
800
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
250
250
230
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
123
160
203
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
450
450
450
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
1.5 | - t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizin kullanımını en üst düzeye çıkarın.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

FANUC ROBOSHOT Makineleri SIMON için İşleri Basit Tutuyor

Yüksek hacimli plastik parçalar; ince duvarlar; sıfır hata; kısa otomotiv teslim süreleri; yüksek enerji verimliliği gereksinimleri. Giderek artan sayıda üretici, FANUC'un ROBOSHOT yüksek performanslı, tamamen elektrikli enjeksiyon makinelerine yatırım yaparak bu ortak meydan okumalarla mücadele etmektedir. Bunların arasında SIMON Plastics de bulunmaktadır.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.