Kompakt ve yüksek hassasiyetli 3D lazer tarayıcı LS3D𝑖-A, çok yüksek lazer kaynak işlem hızı gerektiren seri üretim için tasarlanmıştır. FANUC lazer tarayıcı, FANUC robotlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve böylece anında en yüksek senkronizasyon sağlanır. ROBOGUIDE'da robot ve tarayıcı programları aynı anda oluşturulabilir, robot yolları ve lazer çıkış koşulları otomatik olarak ayarlanabilir. Opsiyonel olarak sunulan kaynak izleme sensörü (OCT), gerçek zamanlı kaynak kalitesi denetimini destekler.
Temel Avantajlar
Model
Belgeler
Temel Avantajlar
İşletmeniz İçin Faydaları
Kaynak Sürecinizi Dönüştürün
Robotik ve makine kaynaklarında hız, hassasiyet ve kaliteyi optimize etmenin anahtarı olan FANUC Galvano Tarayıcı ile üretiminizi artırın.
Büyük 3D Projeler için İdeal
Karmaşık, büyük ölçekli kaynak işlemlerinde üstün performans gösteren bu tarayıcı, yüksek talep gören üretim için özel olarak tasarlanmıştır ve 3D iş parçalarında en üst düzeyde performans sağlar.
Verimli Senkronizasyon
Robotlar ve kaynak makineleri ile sorunsuz uzaktan koordinasyon sağlayarak operasyonel verimliliği ve hassasiyeti artırın.
Çevrimdışı Programlama ve Simülasyon
ROBOGUIDE'da robot ve tarayıcı programlarını aynı anda oluşturun ve robot yollarını ve lazer çıkış koşullarını otomatik olarak ayarlayın.
240 mm x 240 mm (Genişlik = 400 mm), 300 mm x 300 mm (Genişlik = 500 mm ila 600 mm)
Odak Konumu (Çalışma Mesafesi)
500 mm ± 100 mm
Optik Büyütme
3.7x
Ağırlık
Ana ünite: 22 kg
Belgeler
Ek Bilgileri İndirin
İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.