The FANUC Roboshot α-S300iB small capacity combines cutting-edge CNC precision technology with electric injection moulding.

ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖B Küçük Kapasite

Hassasiyet ve güvenilirliğe odaklanan bu makine, çeşitli uygulamalarda tutarlı kalite sunma kabiliyeti ile önde gelen üreticilerin güvenini kazanmıştır. Karmaşık medikal bileşenler, otomotiv parçaları veya teknik bileşenlerin kalıplanmasında 𝛼-S300𝑖B Küçük Kapasiteli model, optimum performans sağlayarak zorlu üretim ortamları için tercih edilen seçimdir.
Ton
3000 kN | 300 tonf
Kolon arası mesafe, HxV
810x710 mm
Vida çapı (mm)
32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 mm

İşletmeniz İçin Faydaları

Significant cost reduction and efficiency improvement in production.

Geliştirilmiş Çok Yönlülük

ROBOSHOT a-SiB serisi, daha hızlı tepki süreleri, enjeksiyon hızları, geliştirilmiş standart enjeksiyon basınçları, daha geniş vida çapı seçenekleri ve dört eksenli servo çekirdek kontrolü potansiyeli sunar.
Function to estimate the power consumption in advance

En Düşük Enerji Tüketimi

FANUC'un servo teknolojisi ve enerji geri kazanımı, ROBOSHOT'un güç kullanımını hidrolik sistemlere göre %50-70, rakiplerine göre %10-15 oranında azaltır. Düşük bakım, yüksek çalışma süresi ve daha az parça, en düşük TCO anlamına gelir.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Hassasiyet ve Doğruluk

ROBOSHOT, hassas kontrol için FANUC CNC servo sürücüler kullanır, en hızlı hızlanma sağlar ve üst düzey doğruluk, güvenilirlik, hareket, konum ve basınç kontrolü sunar.
Pictogram for CNC Touchscreen (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Dünya Çapında CNC Güvenilirlik

65 yıllık geliştirme süreciyle FANUC ROBOSHOT, dünyanın en güvenilir CNC kontrol sistemine sahiptir. Standart arayüzleriyle kullanıcı dostu olan bu sistem, hızlı işleme ve tutarlı parça kalitesi sağla
Pictogram for Fixed Price Servicing (Service) in black. SVG format.

En Düşük Sahip Olma Maliyeti

ROBOSHOT, düşük bakım maliyeti, yüksek çalışma süresi, daha az bileşen ve minimum aşınma ile sahip olma maliyetlerini en aza indirgemede mükemmeldir. Sahip olma maliyetleri konusunda endişelenmenize g
Test Description

Ömür Boyu Makine Desteği

35 yılı aşkın deneyimi ve hassasiyete olan bağlılığıyla FANUC, uzun ömürlü, yüksek kaliteli ürünler üretirken yüksek güvenilirlik sağlar ve müşterilerinin operasyonlarını etkin bir şekilde yürütmeleri
Pictogram for Spare Parts (Service) in black. SVG format.

Dayanıklılık ve Uzun Ömürlülük

FANUC, makinenin ömrünü uzatarak maliyetleri düşürmenizi, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmanızı ve güvenliği artırmanızı sağlayan bir dizi önleyici bakım özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Mengene Ünitesi
Mengene mekanizması
Double toggle
Ton
3000 kN | 300 tonf
Ton (Artırılmış)
3500 kN | 350 tonf
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka
650-300 mm
Maksimum ve minimum kalıp yüksekliği - Tek plaka (artırılmış)
750-300 mm
Mengene stroku
600 mm
Konumlandırma halkası çapı
160 mm
Kolon arası mesafe, HxV
810x710 mm
Plaka boyutu, H×V
1130x1030 mm
Minimum kalıp boyutu, H×V
470x420 mm
Maximum mould weight - Single platen
2400-2400 Hareketli-Sabit
İtici stroku
200 mm
Maksimum itici kuvveti
80 kN | 8.0 tonf
Enjeksiyon Ünitesi
Vida çapı (mm)
32
36
40
44
48
52
56
Enjeksiyon stroku (mm)
150
150
150
176
176
208
260
Maks. enjeksiyon hacmi (cm³)
121
153
188
268
318
442
640
Nozul temas kuvveti
30 kN | 3.0 tonf
Nozul temas kuvveti (artırılmış)
50 kN | 5.0 tonf
Vida ve Kovan
Isıtıcı bölgesi sayısı
3
3
3
3
3
3
4
Pirometre sayısı
1 Nozzle
Toplam ısıtıcı gücü (kW)
12.0
13.0
14.9
15.9
17.9
20.2
23.5
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
280 (high duty)
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
280
260
230
200
172
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
280
260
230
200
172
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
225
285
351
425
506
594
689
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
380
345
320
280
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
13.7 | - t
Maks. enjeksiyon hızı (mm/s)
350
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 1 (MPa)
310
310
280
240
190
160
140
Maks. enjeksiyon ve tutma basıncı 2 (MPa)
280
280
260
220
190
160
140
Maks. enjeksiyon hızı (cm³)
281
356
439
532
633
743
862
Maks. enjeksiyon basıncı (yüksek basınçlı mod) (MPa)
380
345
-
-
-
-
-
Maks. vida dönüş hızı (min⁻¹)
400
400
400
400
400
400
400
Makine ağırlığı Tek plaka | Çift plaka
13.7 | - t

Ek Bilgi için İndirin

İndirilebilir belgelerimiz aracılığıyla ürünlerimizle ilgili temel teknik özelliklere ve değerli bilgilere erişin, karar verme sürecinize yardımcı olun ve FANUC ürünlerinizden maksimum fayda elde edin.

Ürün Serisini Keşfedin

Image related to the success story video about ROBOSHOT with the Italian company Poloplast.

ROBOSHOT Serisi

Yüksek enjeksiyon hızları, hassasiyet ve doğruluk. ROBOSHOT serimizi şimdi keşfedin!

İlham Alın

Başkalarının Başarılarından İlham Alın

ROBOSHOT picture related to the success story video with FANUC Bulgaria customer TESY, the largest producer of water and air heating solutions.
TESY

TESY, ROBOSHOT ile Verimlilik Yolunda

Yüksek üretim verimliliği, düşük enerji maliyetleri ve gürültü emisyonları ile birlikte mükemmel teknik destek ve servis, müşterilerin FANUC'un ROBOSHOT tam elektrikli plastik enjeksiyon makinesinden bekleyebilecekleri özelliklerdir.

Success story of successful implementation of FANUC ROBOSHOT (injection moulding machines) at the Italian company Poloplast.
Poloplast

FANUC Sayesinde Optimize Edilmiş Kaynaklar ve Sürdürülebilir Enjeksiyon

Gıda ambalajlama endüstrisinde üretim hızlı, güvenilir ve temiz olmalıdır. Poloplast'ın FANUC'un ROBOSHOT enjeksiyon makinelerini tercih etmesi şaşırtıcı değildir. Anında verimlilik artışı ve enerji tasarrufuna ek olarak, makinelerdeki gelişmiş yazılım özellikleri, şirketin biyolojik olarak parçalanabilir ürün yelpazesini genişletirken üretkenliği daha da izlemesine ve artırmasına olanak tanır.